(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

二眼型セーフティグラス(ノンフレームタイプ)

二眼型セーフティグラス(ノンフレームタイプ)

通常単価:
2,117
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

ノンフレームタイプのセーフティグラス。
【特長】
・レンズ周辺部のゆがみが少ない非球面レンズを採用。
・ストレートつる設計で掛け外しがスムーズ。
・UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用。
【用途】
・作業時の目の保護に。

基本スペック

  • 形状
    二眼型メガネ
  • 用途
    防塵
  • 曇り止め
  • 傷防止
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 規格
    JIS / ANSI
  • レンズ交換
  • レンズ色
    クリア
  • レンズ厚み(mm)
    2.8
  • 角度調整
    -
  • テンプルカラー
    ホワイト
  • JANコード
    4989999363098
  • トラスココード
    175-0151
  • ツル調整
  • 幅(mm)
    142
  • 質量(g)
    34.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    テンプル:ポリアミド
  • 材質3
    鼻パッド:エラストマー
  • 材質4
    鼻パッド:エラストマー
  • レンズ厚(mm)
    約2.8
  • ノーズパッド
    -
  • 高さ(mm)
    41
  • 防傷加工
  • 防曇加工
  • 内容量
    1個

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2,117

型番 : GS21
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 2,117
内容量 1個

スペック

  • 形状
    二眼型メガネ
  • 用途
    防塵
  • 曇り止め
  • 傷防止
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 規格
    JIS / ANSI
  • レンズ交換
  • レンズ色
    クリア
  • レンズ厚み(mm)
    2.8
  • 角度調整
    -
  • テンプルカラー
    ホワイト
  • JANコード
    4989999363098
  • トラスココード
    175-0151
  • ツル調整
  • 幅(mm)
    142
  • 質量(g)
    34.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    テンプル:ポリアミド
  • 材質3
    鼻パッド:エラストマー
  • 材質4
    鼻パッド:エラストマー
  • レンズ厚(mm)
    約2.8
  • ノーズパッド
    -
  • 高さ(mm)
    41
  • 防傷加工
  • 防曇加工
  • レンズ材質
    ポリカーボネート
  • 仕様
    JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)、サイド付
  • 質量(g)
    34
  • RoHS ?
    6

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

二眼型セーフティグラス(ノンフレームタイプ) GS21の仕様

G​S​2​1の外観

G​S​2​1の外観

ツルの長さ調整可

ツルの長さ調整可

装着例

装着例

  • 品番:GS21
  • レンズ色:クリア
  • レンズ厚:約2.8mm
  • 質量:34g
  • サイド付
  • JIS T 8147規格品
  • ANSI規格品(Z87.1)
  • 材質:レンズ/ポリカーボネート、フレーム/ナイロン、テンプル/ポリアミド、鼻パッド/エラストマー
  • 製造国:日本

二眼型セーフティグラス(ノンフレームタイプ) GS21の機能

防曇加工防傷加工UVカットツル調整角度調整ノーズパッド
--

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

二眼型セーフティグラス(ノンフレームタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)