(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付) TSG-80P

二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付) TSG-80P

通常単価:
2,016
通常出荷日:
1日目

ノンスリップラバー付のセーフティグラス。
【特長】
・テンプルに滑り止め効果の高いノンスリップラバーを採用。
・UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用。
・レンズ交換可能。
【用途】
・作業時の目の保護に。

基本スペック

  • 形状
    二眼型メガネ
  • 用途
    防塵
  • 曇り止め
  • 傷防止
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 規格
    JIS
  • レンズ交換
  • レンズ色
    クリア
  • レンズ厚み(mm)
    2
  • JANコード
    4989999780529
  • トラスココード
    287-1432
  • 質量(g)
    36.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:ナイロン・ポリカーボネート
  • レンズ厚(mm)
    約2
  • 内容量
    1個

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個

1日目

2,016

型番 : TSG-80P
通常出荷日 1日目
通常単価 2,016
内容量 1個

スペック

  • 形状
    二眼型メガネ
  • 用途
    防塵
  • 曇り止め
  • 傷防止
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 規格
    JIS
  • レンズ交換
  • レンズ色
    クリア
  • レンズ厚み(mm)
    2
  • JANコード
    4989999780529
  • トラスココード
    287-1432
  • 質量(g)
    36.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:ナイロン・ポリカーボネート
  • レンズ厚(mm)
    約2
  • レンズ材質
    ポリカーボネート
  • フレーム材質
    ナイロン/ポリカーボネート
  • 仕様
    JIS T 8147規格品、上ひさしサイド付
  • 質量(g)
    36
  • RoHS ?
    6

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付) TSG-80Pの仕様

TSG-80Pの外観

TSG-80Pの外観

ノンスリップラバー付

ノンスリップラバー付

装着例

装着例

  • 品番:TSG-80P
  • レンズ色:クリア
  • レンズ厚:約2mm
  • 質量:36g
  • JIS T 8147規格品
  • 材質:レンズ/ポリカーボネート、フレーム/ナイロン・ポリカーボネート
  • 上ひさしサイド付
  • 製造国:日本

二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付) TSG-80Pの機能

防曇加工防傷加工UVカットツル調整角度調整ノーズパッド
---

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付) TSG-80Pのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)