レーザー用保護メガネ YAGレーザー用 標準タイプ・オーバーグラスタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レーザー用保護メガネ YAGレーザー用 標準タイプ・オーバーグラスタイプ

通常単価:
27,664
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

可視光線透過率(平均64%)と視界の明るいレンズ (適応波長範囲860~1,100nm OD値6)の保護メガネ。
【特長】
・矯正めがねの上から掛けられるオ-バ-グラスタイプ。
・視界が明るく作業性が良い。
【用途】
・ファイバ-レ-ザ・YAGレーザ板金機・溶接機作業用の保護メガネとして。

基本スペック

  • 形状
    二眼型メガネ
  • 用途
    レーザー用
  • 曇り止め
  • 傷防止
  • UVカット
  • 耐静電性
  • レンズ交換
  • レンズ色
    グリーン
  • レンズ厚み(mm)
    2.2
  • 内容量
    1個

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
詳細タイプ

絞り込み

  • オーバーグラスタイプ
  • 標準タイプ
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 353-8591
  • 353-8583
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個
標準タイプ
353-8583

在庫品1日目

当日出荷可能

27,664

型番 : RSX-2-YG-EP
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 27,664
内容量 1個

スペック

  • 形状
    二眼型メガネ
  • 用途
    レーザー用
  • 曇り止め
  • 傷防止
  • UVカット
  • 耐静電性
  • レンズ交換
  • 詳細タイプ
    標準タイプ
  • レンズ色
    グリーン
  • レンズ厚み(mm)
    2.2
  • トラスココード
    353-8583
  • 材質(レンズ)
    ポリカーボネート
  • 材質(フレーム)
    ナイロン
  • YAGレーザーOD値
    6
  • 適用波長(nm)
    860~1100nm
  • 質量(g)
    29
1個
オーバーグラスタイプ
353-8591

在庫品1日目

当日出荷可能

27,664

型番 : RSX-4-YG-EP
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 27,664
内容量 1個

スペック

  • 形状
    二眼型メガネ
  • 用途
    レーザー用
  • 曇り止め
  • 傷防止
  • UVカット
  • 耐静電性
  • レンズ交換
  • 詳細タイプ
    オーバーグラスタイプ
  • レンズ色
    グリーン
  • レンズ厚み(mm)
    2.2
  • トラスココード
    353-8591
  • 材質(レンズ)
    ポリカーボネート
  • 材質(フレーム)
    ナイロン
  • YAGレーザーOD値
    6
  • 適用波長(nm)
    860~1100nm
  • 質量(g)
    31

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

この商品の特長

特長

  • 可視光線透過率64%(平均)あり非常に見やすい。
  • 周辺光が入りにくいアイカップ型のメガネ(RSX-2型)。
  • 周​辺​光​が​入​り​に​く​い​めがね併用可能なオーバーグラスタイプ(RSX-4型)。
  • YAGレーザー用OD値:6。
  • レンズ厚:2.2mm。

材質

  • レンズ:ポリカーボネート。
  • フレーム:ナイロン。

用途

  • ヤグレーザー。
  • 企業/大学研究所、加工機製作、機器使用者。
  • 自動車工場、溶接関係、通信関係等。
 
防曇
加工
防傷
加工
UV
カット
ツル
調整
角度
調整
ノーズ
パッド
 
レーザー用保護メガネ YAGレーザー用 二眼型 適用波長 860~1100nm:関連画像

 

装着例

 

標準タイプ

品番 レンズ色 質量(g)
RSX-2-YG-EP グリーン 29
 

オーバーブラスタイプ

品番 レンズ色 質量(g)
RSX-4-YG-EP グリーン 31

開発秘話

 

お客様のニーズに合わせ、安全用保護具として作業性・安全性を考え商品開発を進めています。


商品担当おすすめ

レーザー用保護めがね YL-335 画像

レーザー用保護めがね YL-335

山本光学

クッション性の良いソフトノーズパッドとクッションバーを装備しています。

レーザー用保護メガネ RS-80 TWCL 多波長兼用 画像

レーザー用保護メガネ RS-80 TWCL 多波長兼用

理研オプテック

レンズ角度調整及び、長さ調整可能なので、快適なフィット感を得られます。庇にソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。

レーザー用保護めがね YL-760 画像

レーザー用保護めがね YL-760

山本光学

角度調整可能なソフトラバーテンプルです。度付対応インナーフレームを装着することで度付仕様にもなります。

レーザー用保護メガネ YAGレーザー用 標準タイプ・オーバーグラスタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: レンズ交換は出来ますか。
回答: 規格上レンズの交換は出来ません。
質問: 納期について
回答: 受注生産品につき受注後10日の納期を頂いています。