電動油圧式マルチパーパスツールカッターユニット

電動油圧式マルチパーパスツールカッターユニット
通常単価:
114,119
通常出荷日:
4日目

【特長】
・アングル切断加工用です。
【用途】
・アングル加工に。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MPT-650CS

型番
MPT-650CS
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
特長 質量
(g)
最大加工能力 仕様 付属品

114,119円

1個

4日目

アングル加工機本体です。7200L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)誤作動防止センサー付スパナ(14×17)油圧オイル商品ケース

Loading...

  1. 1

基本情報

商品種類 カッターユニット 電源(V) AC100V 寸法1(mm) W140
寸法2(mm) L178 寸法3(mm) H185 コード長さ(m) 5
トラスココード 456-8567

電動油圧式マルチパーパスツールカッターユニットの型番MPT-650CSのページです。
型番MPT-650CSに関する仕様情報を記載しております。

MPT-650CSで型番確定

電動油圧式マルチパーパスツールカッターユニットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)