アングルコンポマスターパワーユニットコンパクトベンダー

アングルコンポマスターパワーユニットコンパクトベンダー
通常単価:
196,018
通常出荷日:
2日目

【特長】
・横ストローク採用によりL75×75×t6で最小枠160×160mmが可能です。
【用途】
・アングル加工に。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

IS-A75B

型番
IS-A75B
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
特長 質量
(g)
最大加工能力 付属品

196,018円

1個

2日目

小型軽量パワーユニット+フレーム合計60kgです。横ストローク採用によりL75X75Xt6で最小枠160X160mmが可能です。29200L75X75Xt6(SUS304・SS400)フットスイッチ

Loading...

  1. 1

基本情報

商品種類 アングルベンダー 寸法1(mm) W300 寸法2(mm) L395
寸法3(mm) H170 トラスココード 375-0442

アングルコンポマスターパワーユニットコンパクトベンダーの型番IS-A75Bのページです。
型番IS-A75Bに関する仕様情報を記載しております。

IS-A75Bで型番確定

アングルコンポマスターパワーユニットコンパクトベンダーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)