アングルコンポマスターパワーユニットコンパクトノッチャー

アングルコンポマスターパワーユニットコンパクトノッチャー
通常単価:
232,421
通常出荷日:
1日目

【特長】
・Vノッチ、コーナーカット45°・90°、面取り、隅切りの5種類の加工が可能です。
【用途】
・アングル加工に。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

IS-A75V

型番
IS-A75V
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
特長 質量
(g)
最大加工能力 付属品

232,421円

1個

1日目

小型軽量パワーユニット+フレーム合計60kgです。Vノッチ、コーナーカット45°・90°、面取り、隅切りの5種類の加工が可能です。18500L75X75Xt6(SUS304・SS400)フットスイッチ

Loading...

  1. 1

基本情報

商品種類 アングルノッチャー 寸法1(mm) W200 寸法2(mm) L305
寸法3(mm) H140 トラスココード 375-0469

アングルコンポマスターパワーユニットコンパクトノッチャーの型番IS-A75Vのページです。
型番IS-A75Vに関する仕様情報を記載しております。

IS-A75Vで型番確定

アングルコンポマスターパワーユニットコンパクトノッチャーのレビュー