アングルコンポマスターパワーユニット

アングルコンポマスターパワーユニット
通常単価:
238,022
通常出荷日:
2日目

【特長】
・小型軽量パワーユニット+フレーム合計60kgです。
・現場持込ラクラクな分割タイプです。
【用途】
・アングル加工に。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

IS-CP28

型番
IS-CP28
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
特長 質量
(g)
主軸ストローク長
(mm)
付属品

238,022円

1個

2日目

小型軽量パワーユニット+フレーム合計60kgです。180000~45フットスイッチ

Loading...

  1. 1

基本情報

商品種類 本体 消費電力(W) 1050 最大加圧(KN(t)) 275(28)
寸法1(mm) W265 寸法2(mm) L200 寸法3(mm) H400
トラスココード 375-0477

アングルコンポマスターパワーユニットの型番IS-CP28のページです。
型番IS-CP28に関する仕様情報を記載しております。

IS-CP28で型番確定

アングルコンポマスターパワーユニットのレビュー