アングルコンポ

アングルコンポ
通常単価:
112,010
通常出荷日:
1日目

【特長】
・現場での作業に欲しかった、低価格、携帯型アングル加工機です。
・ポータブル・パワーユニットは小型・軽量ながら、127kNのハイパワーを発揮します。ヘッドが360°回転(無負荷時)するので作業性抜群です。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

IS-CP13

型番
IS-CP13
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
特長 質量
(g)
付属品

112,010円

1個

1日目

現場での作業に欲しかった、低価格、携帯型アングル加工機です。4800六角棒レンチ#6キャリングケース

Loading...

  1. 1

基本情報

商品種類 本体 消費電力(W) 650 最大加圧(KN(t)) 127(13)
寸法1(mm) 72.5 寸法2(mm) 320 寸法3(mm) 212
コード長さ(m) 2.7 商品電源(V) AC100 トラスココード 395-7730

アングルコンポの型番IS-CP13のページです。
型番IS-CP13に関する仕様情報を記載しております。

IS-CP13で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)