金属工具ホルダB型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

金属工具ホルダB型

通常単価:
1,488
通常出荷日:
1日目

【特長】
・使わない時は折りたたんで収納できるので、邪魔になりません。
・ホルダリングが動き、未使用時は折りたため、使用時はスプリングでしっかり固定します。
・ホルダは頑丈なスチール製、プレートは軽量アルミ製です。
・取り付け工具の重量は2kg以下です。
【用途】
・両口ラチェットレンチ用。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
トラスココード

絞り込み

  • 335-4067
  • 335-4059
  • 335-4032
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
335-4032

1日目

1,488

型番 : AW-KHB-BL
通常出荷日 1日目
通常単価 1,488

スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    工具箱
  • 工具箱タイプ
    ツールホルダ・バッグ
  • 質量(g)
    137
  • 幅(mm)
    78
  • 奥行(mm)
    77
  • 高さ(mm)
    95
  • トラスココード
    335-4032
  • 特長
    使わない時は折りたたんで収納できるので、邪魔になりません。ホルダリングが動き、未使用時は折りたため、使用時はスプリングでしっかり固定します。ホルダは頑丈なスチール製、プレートは軽量アルミ製です。取り付け工具の重量は2kg以下です。
  • 用途
    両口ラチェットレンチ用。
  • 材質
    ホルダ:スチール プレート:アルミ
  • 仕様
    ベルト通し幅:60mmまで
335-4059

1日目

1,488

型番 : AW-KHB-GL
通常出荷日 1日目
通常単価 1,488

スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    工具箱
  • 工具箱タイプ
    ツールホルダ・バッグ
  • 質量(g)
    137
  • 幅(mm)
    78
  • 奥行(mm)
    77
  • 高さ(mm)
    95
  • トラスココード
    335-4059
  • 特長
    使わない時は折りたたんで収納できるので、邪魔になりません。ホルダリングが動き、未使用時は折りたため、使用時はスプリングでしっかり固定します。ホルダは頑丈なスチール製、プレートは軽量アルミ製です。取り付け工具の重量は2kg以下です。
  • 用途
    両口ラチェットレンチ用。
  • 材質
    ホルダ:スチール プレート:アルミ
  • 仕様
    ベルト通し幅:60mmまで
335-4067

1日目

1,488

型番 : AW-KHB-SL
通常出荷日 1日目
通常単価 1,488

スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    工具箱
  • 工具箱タイプ
    ツールホルダ・バッグ
  • 質量(g)
    137
  • 幅(mm)
    78
  • 奥行(mm)
    77
  • 高さ(mm)
    95
  • トラスココード
    335-4067
  • 特長
    使わない時は折りたたんで収納できるので、邪魔になりません。ホルダリングが動き、未使用時は折りたため、使用時はスプリングでしっかり固定します。ホルダは頑丈なスチール製、プレートは軽量アルミ製です。取り付け工具の重量は2kg以下です。
  • 用途
    両口ラチェットレンチ用。
  • 材質
    ホルダ:スチール プレート:アルミ
  • 仕様
    ベルト通し幅:60mmまで

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)