(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

その他の型番を見る
鉄腕(R)ハサミ PH-50 PH-50

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

鉄腕(R)ハサミ PH-50
型番:PH-50

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別) : 1,630 特別価格 1,630
(税込単価): 特別価格 1,793
通常出荷日 : 在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
ギザノコ刃とU形ノコ刃を装備し、特殊な素材キレイにカットできる切断用工具。
【特長】
・アルミ板(0.5mm)キャブタイヤ、丸うちコードなど通常のハサミでは切れにくい特殊な素材も楽々カット
・ケブラー等の極細繊維から綿被覆線やキャブタイヤまでOK
・ニッパーに比べて切断面がシャープに カットできます
【用途】
・電工用からクラフト・ホビーまで幅広くお使い頂けます

(i)ご注意ください

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

PH-50のスペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 全長(mm)
    170
  • 刃部硬度
    HRC54±2
  • 材質
    刃部:刃物用ステンレス、グリップ:PE
  • トラスココード
    274-1831
  • 重量(g)
    58
  • 特長
    ギザノコ刃:小さなギザ刃で対象物を逃しません。ケブラー等の極細繊維や、ガラス繊維でもすべらずカットできます。U形ノコ刃:大きなU形刃で特殊コードもキレイにカット。綿心コードや綿被覆コードも切断面がシャープです。
  • RoHS ?
    10

鉄腕(R)ハサミ PH-50の型番PH-50のページです。
型番PH-50に関する仕様情報を記載しております。

現在ご注文いただけません。再入荷時期は未定となっております。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

ギザノコ刃、U形ノコ刃。 耐食性に優れたステンレススチールを使用。 ハンドルはソフトグリップ仕様。
  • 小・中型コンタクトの圧着に最適なペンチ
  • ギザノコ刃、U形ノコ刃
  • 耐食性に優れたステンレススチールを使用
  • ハンドルはソフトグリップ仕様
型番サイズ(㎜)刃部硬度材質重量(g)
PH-50170HRC54±2刃部:刃物用ステンレス
グリップ:PE
58
 

【2つ刃の特長】

ギザノコ刃

ギザノコ刃

  • 小さなギザ刃で対象物をキャッチ。
  • ケプラー等の極細繊維やガラス繊維でもすべらずカットできる。
U形ノコ刃

U形ノコ刃

  • 大きなU形刃で特殊コードもキレイにカット。
  • 線芯コードや綿被膜コードも切断面がシャープ。

外形図

鉄腕ハサミ PH-50の寸法図(単位:mm)

使用方法・使用事例

使用事例

■ギザノコ刃

ナイロン・ケブラー繊維(各種)

ナイロン・ケブラー繊維(各種)

編組線・平編銅線(各種)

編組線・平編銅線(各種)

アルミ板・銅板(0.5mm以下)

アルミ板・銅板(0.5mm以下)

プラ板・ペット素材(1.0mm以下)

プラ板・ペット素材(1.0mm以下)

■U形ノコ刃

丸打ちコード・綿被覆コード(各種)

丸打ちコード・綿被覆コード(各種)

キャブタイヤ・同軸コード(各種)

キャブタイヤ・同軸コード(各種)

LANケーブル・銅線(φ1.5(直径1.5mm)以下)

LANケーブル・銅線(φ1.5(直径1.5mm)以下)

 

注意・禁止事項

利用上の注意

  • アルミ・銅板等の切断にU形ノコ刃を使用しないでください。
  • 切断能力以上の物に使用しないでください。
  • 刃部損傷の恐れがあります。

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄腕(R)ハサミ PH-50

鉄腕(R)ハサミ PH-50

    キンキリ鋏(直)

    キンキリ鋏(直)

      鉄腕ハサミDP PH-57

      鉄腕ハサミDP PH-57

        鉄腕ハサミDP PH-57G・PH-57R・PH-57Y

        鉄腕ハサミDP PH-57G・PH-57R・PH-57Y

          MDC-50 ダウンライトMバーカッター

          MDC-50 ダウンライトMバーカッター

            厚物布・カーペット切鋏

            厚物布・カーペット切鋏

              電工バサミ

              電工バサミ

                アルスーパーA替刃

                アルスーパーA替刃

                  ストロング万能はさみ SST-220AD

                  ストロング万能はさみ SST-220AD

                    メタルスニップス

                    メタルスニップス

                      MDC-125 ダウンライト Mバーカッター

                      MDC-125 ダウンライト Mバーカッター

                        電工万能バサミ DC-205

                        電工万能バサミ DC-205

                          “アルスーパーA”(替刃式裁ち鋏)

                          “アルスーパーA”(替刃式裁ち鋏)

                            メーカー エンジニア エンジニア エンジニア エンジニア マーベル SK-11 TRAD アルス SK-11 TRAD マーベル アックスブレーン アルス
                            通常価格
                            (税別)
                            1,630円 1,320円 1,952円 1,906円~ 22,898円 1,502円 1,403円 3,400円 1,732円 1,440円 29,898円 1,967円 6,800円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 ねじカッター
                            全長(mm) 170 145 210 210 500 210 200 150 210 255 650 205 260
                            刃部硬度 HRC54±2 - - - - - - - - - - - -
                            材質 刃部:刃物用ステンレス、グリップ:PE ステンレス ブレード:刃物用特殊ステンレス、グリップ:ABS&エラストマー、キャップ:ABS 刃部:刃物用特殊ステンレス、グリップ・キャップ:ABS&エラストマー - - - - - - - - -
                            トラスココード 274-1831 395-5362 - - - - - - - - - - -

                            鉄腕(R)ハサミ PH-50のレビュー

                            評価 5.0 平均5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
                            • コンパクトで良い2018/05/18
                              評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
                              ワンサイズ大きい鉄腕ハサミも持っていますが、カットするものによっては多き過ぎる場合があります。これは、小ぶりで良いです。

                              このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)