(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

バーコ ピストルハンドル ラチェットドライバー

バーコ ピストルハンドル ラチェットドライバー
  • 数量スライド割引
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
6,988
通常出荷日:
4日目

人間工学に基づき、握りやすく、怪我の防止に繋がります。ストレート・ピストル型にグリップが変わります。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

808050P

 
型番
808050P
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
セット内容 対辺寸法

6,988円

1個あり

4日目

(グリップ内に格納)ビット:(+)PH1、PH2、PZ1、PZ2、(-)SL4.5、5.51/4

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

単品・セット区分 セット品 先端規格 組合せ 先端サイズ・プラス(+) No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm) B1 5.5 / 4.5 マグネット なし グリップタイプ 樹脂
全長(mm) 255 グリップ長さ(mm) 130 重量(g) 240
ハンドル軸長(mm) 125 トラスココード 384-9571

バーコ ピストルハンドル ラチェットドライバーの型番808050Pのページです。
型番808050Pに関する仕様情報を記載しております。

808050Pで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

バーコ ピストルハンドル ラチェットドライバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)