マルチクリーナー用 樹脂パイプ(35φ、2本)

マルチクリーナー用 樹脂パイプ(35φ、2本)

通常単価:
2,388
通常出荷日:
3日目

【特長】
・マルチクリーナー(GAS25型、GAS50型)用アクセサリーです。

基本スペック

  • その他
    オプション
  • 接続システム(φ)
    35
  • 補足
    GAS25/50対応、35mmφシステム用アクセサリー

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

3日目

2,388

型番 : 2607000162
通常出荷日 3日目
通常単価 2,388

スペック

  • その他
    オプション
  • 接続システム(φ)
    35
  • 補足
    GAS25/50対応、35mmφシステム用アクセサリー
  • 全長(m)
    0.49
  • 質量(g)
    260

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

マルチクリーナー用 樹脂パイプ(35φ、2本)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)