2×4サイディングコア ストレートシャンクセット

2×4サイディングコア ストレートシャンクセット

通常単価:
8,537円~
通常出荷日:
3日目

ポリクリックのコア(刃先)+シャンク+センタードリルのセット品。
【特長】
・独自の刃先形状で釘を噛み込むことなく切断可能。
・高品質超硬チップ採用で長寿命。
【用途】
・金属系・窯業系サイディング、木材、集成材、スレート、塩ビ、人工大理石、FRP等の穴あけ。

基本スペック

詳細情報を確認する

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
刃径(mm)

絞り込み

  • 32
  • 35
  • 38
  • 50
  • 60
  • 65
  • 80
  • 95
  • 100
  • 110
  • 120
  • 解除
全長(mm)

絞り込み

  • 283
  • 295
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
32
283

3日目

8,537

型番 : P24-032SR
通常出荷日 3日目
通常単価 8,537

スペック

  • 商品タイプ
    ホールソー
  • 刃径(mm)
    32
  • 全長(mm)
    283
  • 有効長(mm)
    130
35
283

3日目

8,537

型番 : P24-035SR
通常出荷日 3日目
通常単価 8,537

スペック

  • 商品タイプ
    ホールソー
  • 刃径(mm)
    35
  • 全長(mm)
    283
  • 有効長(mm)
    130
38
283

3日目

8,537

型番 : P24-038SR
通常出荷日 3日目
通常単価 8,537

スペック

  • 商品タイプ
    ホールソー
  • 刃径(mm)
    38
  • 全長(mm)
    283
  • 有効長(mm)
    130
50
295

3日目

11,345

型番 : P24-050SR
通常出荷日 3日目
通常単価 11,345

スペック

  • 商品タイプ
    ホールソー
  • 刃径(mm)
    50
  • 全長(mm)
    295
  • 有効長(mm)
    130
60
295

3日目

11,854

型番 : P24-060SR
通常出荷日 3日目
通常単価 11,854

スペック

  • 商品タイプ
    ホールソー
  • 刃径(mm)
    60
  • 全長(mm)
    295
  • 有効長(mm)
    130
65
295

3日目

12,153

型番 : P24-065SR
通常出荷日 3日目
通常単価 12,153

スペック

  • 商品タイプ
    ホールソー
  • 刃径(mm)
    65
  • 全長(mm)
    295
  • 有効長(mm)
    130
80
295

3日目

13,291

型番 : P24-080SR
通常出荷日 3日目
通常単価 13,291

スペック

  • 商品タイプ
    ホールソー
  • 刃径(mm)
    80
  • 全長(mm)
    295
  • 有効長(mm)
    130
95
295

3日目

14,848

型番 : P24-095SR
通常出荷日 3日目
通常単価 14,848

スペック

  • 商品タイプ
    ホールソー
  • 刃径(mm)
    95
  • 全長(mm)
    295
  • 有効長(mm)
    130
100
295

3日目

15,446

型番 : P24-100SR
通常出荷日 3日目
通常単価 15,446

スペック

  • 商品タイプ
    ホールソー
  • 刃径(mm)
    100
  • 全長(mm)
    295
  • 有効長(mm)
    130
110
295

3日目

16,165

型番 : P24-110SR
通常出荷日 3日目
通常単価 16,165

スペック

  • 商品タイプ
    ホールソー
  • 刃径(mm)
    110
  • 全長(mm)
    295
  • 有効長(mm)
    130
120
295

3日目

16,943

型番 : P24-120SR
通常出荷日 3日目
通常単価 16,943

スペック

  • 商品タイプ
    ホールソー
  • 刃径(mm)
    120
  • 全長(mm)
    295
  • 有効長(mm)
    130

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

2×4サイディングコアの仕様

2×4サイディングコアの外観(回転専用)

2×4サイディングコアの外観(回転専用)

刃先径
(mmφ)
品番
ストレートシャンク
32P24-032SR
35P24-035SR
38P24-038SR
50P24-050SR
60P24-060SR
65P24-065SR
80P24-080SR
95P24-095SR
100P24-100SR
110P24-110SR
120P24-120SR

商品担当おすすめ

2×4サイディングコア カッター 画像

2×4サイディングコア カッター

ボッシュ

2×4材、サイディング等あらゆる壁材の穴あけに最適。独自の刃先で釘を噛み込まず切断。

2x4コア SDSプラスシャンクセット 画像

2x4コア SDSプラスシャンクセット

ボッシュ

2×4材、サイディング等あらゆる壁材の穴あけに最適なSDSプラスシャンクセット。

使い捨て防塵マスク 国家検定DS1適合品 画像

使い捨て防塵マスク 国家検定DS1適合品

ミスミ

呼気によるメガネのくもりがなく、研削などの粉じん作業を快適に行える使い捨て防塵マスク。

2×4サイディングコア ストレートシャンクセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)