ハンマードリル用 18Vリチウムイオンバッテリー

ハンマードリル用 18Vリチウムイオンバッテリー

通常単価:
12,898円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

ボッシュプロ用18Vコードレス工具専用バッテリー。
【特長】
・クールパックテクノロジー(発熱しにくい構造で連続作業が可能で長寿命)。
【用途】
・ボッシュプロ用18Vコードレス工具シリーズ全機種で使用可能。

基本スペック

  • 電圧(V)
    18
  • 種類
    電池パック

詳細情報を確認する

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
容量(Ah)

絞り込み

  • 4
  • 6.0
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 493-4806
  • 781-0300
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
4
493-4806

在庫品1日目

当日出荷可能

12,898

型番 : A1840LIB
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 12,898

スペック

  • 電圧(V)
    18
  • 種類
    電池パック
  • 容量(Ah)
    4
  • トラスココード
    493-4806
  • 取付可能機種
    GBH18V-LIY(H)、GBH18VH、GDR18V-LI(S)/LIMF、GDX18V-LI、GDS18V-LI/LIHT、GBH18V-LIY(H)/18VH、GSR18V-LIN(H)、GSB18V-LIN(H)、GCB18V-LI(H)、GSA18V-LI(H)、GST18V-LI(H)、GRIVARILED、GLI18V-LI、GWS18V-LI(H)
6.0
781-0300

在庫品1日目

当日出荷可能

12,943

型番 : A1860LIB
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 12,943

スペック

  • 電圧(V)
    18
  • 種類
    電池パック
  • 容量(Ah)
    6.0
  • トラスココード
    781-0300
  • 取付可能機種
    GSB18V-ECN(H)/GSB18V-EC(H)/GSB18VE-2-LI(H)/GSB18V-LIN/GSR18V-LIN/GSR18V-ECN(H)/GSR18V-EC(H)/GSR18VE-2-LI(H)/GSR18V-ECFC2(H)

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

クールパックテクノロジーを採用したリチウムイオンバッテリーの特長

長寿命、最軽量、最小体積

長寿命、最軽量、最小体積

バッテリーのセルは高温になると故障する。クールパックはセルの発熱を効率よく外に放熱し、セルの温度を調整。バッテリーは高温にならず、本来の寿命まで十分に機能させることができる。
クールパック技術が無い場合のバッテリーに比べて、最大2倍の長寿命。

使用中バッテリーの赤外線カメラ映像(クールパックあり、無しの比較)

使用中バッテリーの赤外線カメラ映像(クールパックあり、無しの比較)

品名(備考)注文番号充電時間
AL1860CV
18Vリチウムイオン
バッテリー
(スライド式)
2.6AhA 1826 LIB約30分(15分)
3.0AhA 1830 LIB約35分(18分)
4.0AhA 1840 LIB約45分(23分)
充電器 14.4V-18Vターボ充電AL 1860 CV-

商品担当おすすめ

ハンマードリル用充電器 14.4V 18V 画像

ハンマードリル用充電器 14.4V 18V

ボッシュ

ハンマードリル用の充電器。

メカニックグローブ 2091-NV 画像

メカニックグローブ 2091-NV

アトム(安全・保護用品)

軽くて丈夫、優れたフィット感・グリップ力の合皮革手袋。指股に通気性素材を使用。

ハンマードリル用 18Vリチウムイオンバッテリーのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 電動工具の予備バッテリー2018/08/31
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    現場で使用する電動工具のバッテリーとして使っています。
    従来の3.0-4.0Ahクラスの重量で倍近い容量を実現しているので、作業者の負担軽減と能率化に繋がりました。
    充電時間・耐久性ともに満足できる水準です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。