ハンマードリル用充電器 14.4V 18V

ハンマードリル用充電器 14.4V 18V

通常単価:
7,588円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

ボッシュリチウムイオン電池(14.4V・18V)専用の充電器。
【特長】
・急速充電器(空→75%ターボ充電可能)。
・ハンマードリル用アクセサリー。
【用途】
・充電用。

基本スペック

  • 電圧(V)
    14.4~18
  • 種類
    充電器

詳細情報を確認する

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
トラスココード

絞り込み

  • 353-7935
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
-

3日目

7,588

型番 : AL1820CV
通常出荷日 3日目
通常単価 7,588

スペック

  • 電圧(V)
    14.4~18
  • 種類
    充電器
  • トラスココード
    -
  • 取付可能機種
    GDR14.4V-ECN/GDR14.4V-LIN(H)/GDR14.4V-LIMF/GDS14.4V-LIN/GSR14.4V-LIN2/GSB14.4V-LIN2/GST14.4V-LIH/GAS14.4V-LIH/GLIVARILED/LED-BOXX136/LED-BOXX238
353-7935

在庫品1日目

当日出荷可能

8,988

型番 : AL1860CV
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 8,988

スペック

  • 電圧(V)
    14.4~18
  • 種類
    充電器
  • トラスココード
    353-7935
  • 取付可能機種
    GBH14.4V-LIY、GBH18V-LIY(H)、GDR18V-LI(S)/LIMF、GDX18V-LI、GDS18V-LI/LIHT、GBH18V-LIY(H)/18VH、GSR18V-LIN(H)、GSB18V-LIN(H)、GCB18V-LI(H)、GSA18V-LI(H)、GST18V-LI(H)、GRIVARILED、GLI18V-LI、GWS18V-LI(H)

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

充電器の仕様

AL1820CVの外観

AL1820CVの外観

AL1860CVの外観

AL1860CVの外観

AL 1820CV 約45分 約52分 約82分 約95分
AL 1860CV 約24(12)分*2約27(14)分*2約30(15)分*2約35(18)分*2
  • ※ 1 : ()は、ターボ充電機能 容量70%までの充電時間
  • ※ 2 : ()は、ターボ充電機能 容量75%までの充電時間

商品担当おすすめ

ハンマードリル用 18Vリチウムイオンバッテリー 画像

ハンマードリル用 18Vリチウムイオンバッテリー

ボッシュ

ハンマードリル用のバッテリー。

メカニックグローブ 2091-NV 画像

メカニックグローブ 2091-NV

アトム(安全・保護用品)

軽くて丈夫、優れたフィット感・グリップ力の合皮革手袋。指股に通気性素材を使用。

ハンマードリル用充電器 14.4V 18Vのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 電動工具の充電2018/08/31
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    主に6.0Ahのバッテリーの充電に使っています。大容量のバッテリーでも1時間弱で充電が完了するので便利です。
    大きさも邪魔にならない範囲に収まっているので使いやすいです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)