ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型コンテナ″サンブリッド″ SK-1000B-BL

大型コンテナ″サンブリッド″

通常単価(税別)
263,860
税込単価
290,246
通常出荷日:8日目

貯蔵と長距離輸送の両機能を融合させたハイブリッドコンテナー。【特長】・吊リフックが標準で設置されている...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • ブルー
  • 容量 (L)
    1020
  • 外形間口 (mm)
    1990
  • 外形奥行 (mm)
    1050
  • 外形高さ (mm)
    770
  • トラスココード
    459-3766
  • 質量(g)
    77600.0
  • 有効内寸:奥行 (mm)
    900
  • 有効内寸:間口 (mm)
    1815
  • 有効内寸:高さ (mm)
    605
  • 適合カード差し(別売)
    両長辺15型、片短辺15型
  • 特長
    片短辺に大型開口部(723X386mm)をもつコンテナです。4トントラックの荷台寸法により割り出された外寸のため,積載効率は抜群です。
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SK-1000B-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

大型コンテナ サンブリッドの仕様

大型コンテナ サンブリッド#1000B:関連画像

SK-1000B-BLの外観

大型コンテナ サンブリッド#1000B:関連画像

SK-1000B-BL(開口部)の外観

大型コンテナ サンブリッド#1000B:関連画像

SK-1000B-BLの使用例

特長

  • 外寸:間口1,990×奥行1,050×高さ770mm
  • 有効内寸:間口1,815×奥行900×高さ605mm
  • 色:ブルー
  • 材質:ポリプロピレン(PP)
  • 内容量:1,020L
  • 適用カード差し(別売):両長辺15型、片短辺15型
  • 質量:77.6kg

SK-1000B-BLの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ブルー
容量(L)
1020
外形間口(mm)
1990
外形奥行(mm)
1050
外形高さ(mm)
770
トラスココード
459-3766
質量(g)
77600.0
有効内寸:奥行(mm)
900
有効内寸:間口(mm)
1815
有効内寸:高さ(mm)
605
適合カード差し(別売)
両長辺15型、片短辺15型
特長
片短辺に大型開口部(723X386mm)をもつコンテナです。4トントラックの荷台寸法により割り出された外寸のため,積載効率は抜群です。
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-1000B-BL

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
263,860
( 290,246 )
8日目

詳細情報

基本情報

貯蔵と長距離輸送の両機能を融合させたハイブリッドコンテナー。
【特長】
・吊リフックが標準で設置されている為、内容物の排出が簡単に行えます
・シャッターは内圧による浮き上がりを防止するストッパーがついています
・内側面に内容量を示す目盛りがついています
・底面の削れを防止するため金属製ポルトの設置が可能です(オプション)
・片短辺に大型開口部(723×386mm)をもつコンテナ
・4トントラックの荷台寸法により割り出された外寸のため、積載効率は抜群
・片短辺がオープン形状の為、一度に大量に内容物の排出が可能。人員削減、作業時間短縮が可能
・オープン側には上下にスライドして操作する専用のシャッターが付いており、簡単作業で開け閉めが可能
【用途】
・農水産業、食品加工業の大量輸送、保管に

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大型コンテナ″サンブリッド″の型番SK-1000B-BLのページです。 型番SK-1000B-BLに関する仕様情報を記載しております。
大型コンテナ″サンブリッド″のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型コンテナ″サンブリッド″
LL型コンテナ
78L コンテナ(グレー)
ボックス型コンテナ″サンボックス #38-3″
ボックス型コンテナ"サンボックス #C-5″ ブルー
S型コンテナ(容量78.7L)
メーカー三甲DICプラスチックエスコ三甲三甲ヒシ
通常価格263,8609,18313,9065,4204,9238,077
通常出荷日8日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)66ナイロンポリプロピレン(PP)
ブルーブルーグレーブルーブルーグレー
容量(L)10203378.237.88.478.7
外形間口(mm)199010001508682335738
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング