• このたび北海道で発生した地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。一部地域(※)を除き、北海道向けのご注文を通常どおり受け付けております。なお、交通規制等の影響で配送が遅延する可能性があるため、到着希望日・希望時間の指定はお受けいたしかねます。
    ※注文停止地域:勇払郡 厚真町 【9月12日 12:00現在】
  • 2018/9/23 10:00 ~ 9/24 6:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
凍殺ジェット

凍殺ジェット

通常単価:
1,111
通常出荷日:
1日目

【特長】
・-85℃の瞬間冷却で飛ぶ虫と這う虫の動きをすばやく止めます。
【用途】
・屋内外用 害虫を速効冷却駆除。

基本スペック

  • 商品タイプ
    殺虫剤
  • トラスココード
    391-5166
  • 内容量
    1本(300ml)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1本(300ml)
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1本(300ml)

1日目

1,111

型番 : 429480
通常出荷日 1日目
通常単価 1,111
内容量 1本(300ml)

スペック

  • 商品タイプ
    殺虫剤
  • トラスココード
    391-5166
  • 特長
    -85℃の瞬間冷却で飛ぶ虫と這う虫の動きをすばやく止めます。
  • 用途
    屋内外用 害虫を速効冷却駆除。
  • 質量(g)
    414

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • 吸殻スタンド 吸殻スタンド

    ミスミ 通常価格: 1,270円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 吸い殻収集缶 吸い殻収集缶

    ミスミ 通常価格: 1,380円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 吸殻缶 吸殻缶

    ミスミ 通常価格: 822円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 蚊とり線香 蚊とり線香

    フマキラー 通常価格: 936円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • アースジェット アースジェット

    アース製薬 通常価格: 271円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)