会議用テーブル(下棚無し) 天板色 ホワイト

会議用テーブル(下棚無し) 天板色 ホワイト
通常単価:
22,502円~
通常出荷日:
2日目~

会議用テーブル。
【特長】
・脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適。
・天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻き。
・脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付。
【用途】
・会議用。

型番

10 の型番候補があります候補を表示

安定感があり、据え置き用として最適なテーブル

・組み立て式(目安2人で20分) ・下棚なし ・天板 28mm厚メラミン化粧板、フラッシュ構造、共巻き ・天板色 ホワイト、ニューグレー、ローズ、チークから指定可能 ・脚部 スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付、固定式
  • 組み立て式(目安2人で20分)
  • 下棚なし
  • 天板 28mm厚メラミン化粧板、フラッシュ構造、共巻き
  • 天板色 ホワイト、ニューグレー、ローズ、チークから指定可能
  • 脚部 スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付、固定式
エッジは天板と同じメラミン化粧板で共巻き。耐熱性・耐薬品性に優れている

エッジは天板と同じメラミン化粧板で共巻き。耐熱性・耐薬品性に優れている

天板色は4種類から選択可能

ホワイト(W)

ホワイト(W)

ニューグレー(NG)

ニューグレー(NG)

ローズ(RO)

ローズ(RO)

チーク(T)

チーク(T)

テーブルの仕様一覧

品番天板色間口×奥行×高さ(mm)質量(kg)
TD-0990-Wホワイト900×900×70017.2
TD-1260-Wホワイト1200×600×70015.0
TD-1275-Wホワイト1200×750×70017.4
TD-1560-Wホワイト1500×600×70017.2
TD-1575-Wホワイト1500×750×70021.2
TD-1590-Wホワイト1500×900×70023.6
TD-1845-Wホワイト1800×450×70015.8
TD-1860-Wホワイト1800×600×70019.2
TD-1875-Wホワイト1800×750×70023.6
TD-1890-Wホワイト1800×900×70026.8
型番
TD-0990-W
TD-1260-W
TD-1275-W
TD-1560-W
TD-1575-W
TD-1590-W
TD-1845-W
TD-1860-W
TD-1875-W
TD-1890-W
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口×奥行×高さ
(mm)
トラスココード 質量
(g)
特長 特長2 天板材質 脚部材質 内容量

22,502円

1個

4日目

900×900×700464-627417200脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適ですエッジは天板と同じメラミン化粧板を縁材としているため耐熱性・耐薬品性に優れています28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻31mm角パイプクロムメッキ・アジャスター付1台

22,781円

1個

4日目

1200×600×700464-628215000脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適ですエッジは天板と同じメラミン化粧板を縁材としているため耐熱性・耐薬品性に優れています28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻31mm角パイプクロムメッキ・アジャスター付1台

25,023円

1個

4日目

1200×750×700464-629117400脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適ですエッジは天板と同じメラミン化粧板を縁材としているため耐熱性・耐薬品性に優れています28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻31mm角パイプクロムメッキ・アジャスター付1台

23,003円

1個

4日目

1500×600×700464-630417200脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適ですエッジは天板と同じメラミン化粧板を縁材としているため耐熱性・耐薬品性に優れています28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻31mm角パイプクロムメッキ・アジャスター付1台

28,504円

1個

4日目

1500×750×700464-631221200脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適ですエッジは天板と同じメラミン化粧板を縁材としているため耐熱性・耐薬品性に優れています28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻31mm角パイプクロムメッキ・アジャスター付1台

30,197円

1個

4日目

1500×900×700464-632123600脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適ですエッジは天板と同じメラミン化粧板を縁材としているため耐熱性・耐薬品性に優れています28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻31mm角パイプクロムメッキ・アジャスター付1台

24,560円

1個

2日目

1800×450×700464-633915800脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適ですエッジは天板と同じメラミン化粧板を縁材としているため耐熱性・耐薬品性に優れています28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻31mm角パイプクロムメッキ・アジャスター付1台

24,399円

1個

4日目

1800×600×700464-634719200脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適ですエッジは天板と同じメラミン化粧板を縁材としているため耐熱性・耐薬品性に優れています28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻31mm角パイプクロムメッキ・アジャスター付1台

29,314円

1個

5日目

1800×750×700464-635523600脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適ですエッジは天板と同じメラミン化粧板を縁材としているため耐熱性・耐薬品性に優れています28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻31mm角パイプクロムメッキ・アジャスター付1台

31,631円

1個

4日目

1800×900×700464-636326800脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適ですエッジは天板と同じメラミン化粧板を縁材としているため耐熱性・耐薬品性に優れています28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻31mm角パイプクロムメッキ・アジャスター付1台

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

折りたたみ会議テーブル 下棚付 メラミン化粧板共巻 天板 画像

折りたたみ会議テーブル 下棚付 メラミン化粧板共巻 天板

トラスコ中山

メラミン化粧板共巻きの天板です。折りたたみ式ですので、収納時も省スペースになります。

会議用テーブル(下棚無し) 角型 ローズ・楕円型 ホワイト 画像

会議用テーブル(下棚無し) 角型 ローズ・楕円型 ホワイト

藤沢工業

高級感のあるミーティングテーブルです。φ48.6mmクロームメッキにより、安定感を出しています。また、役員室はもとより、一般の会議室にも対応します。ソフトエッジはオレフィン系樹脂を使用しています。

多目的テーブル(下棚なし) 画像

多目的テーブル(下棚なし)

山田工業

耐水性に優れています。一体成形のため仕上がりが美しいです。食堂用としても使えます。

基本情報

商品タイプ 会議用テーブル 仕様 組立式 天板色 ホワイト系
下棚無 天板色詳細 ホワイト 組立目安 2人20分
内容量 1台

会議用テーブル(下棚無し) 天板色 ホワイトのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 会議用テーブル2017/09/13
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    一見軽そうな感じだが、安定感があり使いやすいです。
    組立も5分くらいで出来ました。この商品は良いと感じます。
    ただ、配送に日数がかかっていたのが、残念です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。