分別ペール45型

分別ペール45型

通常単価:
1,800
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

ゴミの分別管理に便利な分別ペール45型本体 フタは別売。
【特長】
・袋止め付で回収時に大変便利。
・市販の45L用ポリ袋がピッタリ収まる。
・分別シール付。
・再生材を60%含有した環境に配慮した製品。
【用途】
・室内・屋外どちらでもゴミの分別管理に最適。

基本スペック

  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 容量(L)
    47
  • 詳細タイプ
    本体のみ
  • 間口(mm)
    300
  • 奥行(mm)
    415
  • 高さ(mm)
    560
  • ホワイト
  • 本体/オプション
    本体
  • トラスココード
    259-7071
  • 内容量
    1個

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1,800

型番 : TBP-45H
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,800
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 容量(L)
    47
  • 詳細タイプ
    本体のみ
  • 間口(mm)
    300
  • 奥行(mm)
    415
  • 高さ(mm)
    560
  • ホワイト
  • 本体/オプション
    本体
  • トラスココード
    259-7071
  • 本体・フタ材質
    再生ポリプロピレン(PP)
  • 質量(g)
    1471
  • 特長
    袋止め付で回収時に大変便利です。市販の45L用ポリ袋がピッタリ収まります。分別シール付です。再生材を60%含有した環境に配慮した製品です。

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

袋止め付きで回収時に便利

別売りフタを装着した様子

別売りフタを装着した様子

袋止め使用の様子

袋止め使用の様子

商品概要

特長
  • 袋止め付きで回収時に大変便利
  • 市販の45L用ポリ袋がピッタリ収まるサイズ
  • 環境に配慮した再生材を60%含有した製品
材質
  • 再生ポリプロピレン(PP)
注意
  • フタは別売りになりますので、本体をご注文の際は、必ずフタも合わせてご注文してください。

商品本体

品番容量
(L)
間口×奥行×高さ
(mm)
質量
(g)
TBP-45H47300×415×560ホワイト1471

開発秘話

 

環境に配慮した再生材を60%含有した製品です。


商品担当おすすめ

カラー分別BOX(ハンドル付) 画像

カラー分別BOX(ハンドル付)

トラスコ中山

片手で開閉楽々、便利なハンドル付き。転倒しても安心のロック付きのゴミ箱。にぎり安い大型のハンドルで開閉が容易。屋外でのゴミ捨てに最適です。

丸型ペダルボックス 画像

丸型ペダルボックス

テラモト

衛生的なペダル式です。サビにも強いステンレス素材を使用しています。軽くて手軽なポリプロピレン製内容器付です。

PPペール(角型) 本体のみ 画像

PPペール(角型) 本体のみ

トラスコ中山

ゴミ容量の多い場所でのゴミ管理に最適。角型タイプ、45、70、90L型のごみ箱。肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペール。別売のフタは本体にかけて保管が可能。食品衛生法適合品。室内・屋外どちらでもゴミの分別管理に最適。

よくあるご質問(FAQ)

質問: フタはありますか。別売ですか。
回答: フタは別売でございます。