油性シリコンラッカースプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

油性シリコンラッカースプレー

通常単価:
1,212
通常出荷日:
1日目

きれいなツヤでなめらかに仕上がる油性シリコンラッカースプレー。
【特長】
・高耐久アクリルシリコン樹脂配合で紫外線・排ガス・雪・酸性雨等の耐久性に優れた汚れに強い塗膜を作る。
・速乾性で光沢が優れたラッカータイプ。
・ラッカー溶剤が下地塗装面を侵す恐れがあるので、必ず試し塗りを行うこと。
・細かな霧状に噴霧されるので、たれにくく、美しい色と日光に強い塗膜が得られる。
・つや有りは鮮やかなつやに、つや消しは落ち着いたつやに仕上がる。
【用途】
・門扉・シャッター・トタン・フェンス・農機具・遊具・自転車などの鉄部に。
・羽目板・雨戸・板塀・ガーデニング用品などの木部に。

基本スペック

  • 商品用途
    カラースプレー
  • 商品タイプ
    塗料(スプレー)
  • その他
  • 仕様
    油性
  • 乾燥時間
    約30分(20℃)、約1時間(冬)
  • 色詳細
    つやけしブラック
  • トラスココード
    322-9114
  • JANコード
    4972910362584
  • 質量(g)
    484
  • 材質1
    合成樹脂(シリコン・アクリル)
  • 内容量
    1本(0.42L)

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1本(0.42L)
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1本(0.42L)

1日目

1,212

型番 : 354-241-420-BL
通常出荷日 1日目
通常単価 1,212
内容量 1本(0.42L)

スペック

  • 商品用途
    カラースプレー
  • 商品タイプ
    塗料(スプレー)
  • その他
  • 仕様
    油性
  • 乾燥時間
    約30分(20℃)、約1時間(冬)
  • 色詳細
    つやけしブラック
  • トラスココード
    322-9114
  • JANコード
    4972910362584
  • 質量(g)
    484
  • 材質1
    合成樹脂(シリコン・アクリル)
  • 質量(g)
    400
  • OP(色記号)
    BL
  • 塗り重ね可能時間
    1時間以上20℃)、2時間以上(冬)
  • 塗布面積
    0.9~1.4m2
  • 用途1
    電気器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部。

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

水に強い。汚れに強い。乾燥が速い!油性シリコンラッカースプレー

ホワイト

ホワイト

ブラック

ブラック

レッド

レッド

シルバー

シルバー

つやけしブラック

つやけしブラック

色見本

ホワイト

ホワイト

ブラック

ブラック

レッド

レッド

シルバー

シルバー

つやけしブラック

つやけしブラック

  • ※ 画面上の色は実際の色と多少異なって見えます。

 油性シリコンラッカースプレーの特長

アクリルシリコン樹脂配合で高耐久。アクリル樹脂塗料と比較して2倍長持ち

アクリルシリコン樹脂配合で高耐久。アクリル樹脂塗料と比較して2倍長持ち

使用イメージ。木/鉄

使用イメージ。木/鉄

 油性シリコンラッカースプレーの仕様

品番OP
(色記号)
容量
(L)
質量
(g)
354-221-420W0.42500
354-222-420BK0.42400
354-223-420R0.42400
354-232-420SVシルバー0.42400
354-241-420BLつやけしブラック0.42400

 使用条件

  • 気温5℃以下、雨天、湿度の高い(85%以上)とき、および風の強い日には塗らないこと。
  • 汚れても差し支えない服装で作業し、手袋や保護眼鏡などを着用すること。

商品担当おすすめ

21速乾さび止めスプレーA サビ止め塗料(スプレー) 画像

21速乾さび止めスプレーA サビ止め塗料(スプレー)

サンデーペイント

さび止め力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。乾燥もわずか30分。スピーディーに作業ができ、ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK!

特選万能刷毛(10本入) 画像

特選万能刷毛(10本入)

トラスコ中山

幅広い用途、あらゆる塗装に使える万能タイプです。
毛腰が強く、徹底したコストダウンを実現しました万能用刷毛です。

ローラーセット万能用 画像

ローラーセット万能用

トラスコ中山

万能タイプですので、多少の凹凸面から平滑面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。

油性シリコンラッカースプレーのレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • ちょっとしたところの塗装など2019/01/24
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    とにかく色が豊富にあります。大がかりな場合は他に選択肢がでてきますが手軽な塗装にはいいと思います。仕上がりもよいです。ミスミさんも全色扱ってください。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: 油性シリコンラッカースプレーはコンクリートに使用出来ますか?
回答: 相性は良くないです。水性シリコンカラースプレーをご使用下さい。
質問: シリコンラッカースプレーは100℃位の熱には対応出来ますか?
回答: 出来ません。耐熱温度は60~70℃です。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)