(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダミーカメラ(屋外用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダミーカメラ(屋外用)

通常単価(税別):
16,370
通常出荷日:
4日目

【特長】・ダミーカメラを屋外用のハウジングに収納したタイプです。・夜間でもLE...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • 商品タイプ:
    防犯用ダミーカメラ
  • 設置場所:
    屋外用
  • 幅(mm):
    121.0
  • 奥行(mm):
    328.0
  • 高さ(mm):
    98.0
  • 質量(g):
    1460
  • トラスココード:
    461-0083
  • 質量(g):
    1600.0
  • 内容量:
    1台

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1台
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1台

4日目

16,370

型番 : VDC-430
通常出荷日 4日目
通常単価(税別) 16,370
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    防犯用ダミーカメラ
  • 設置場所
    屋外用
  • 幅(mm)
    121.0
  • 奥行(mm)
    328.0
  • 高さ(mm)
    98.0
  • 質量(g)
    1460
  • トラスココード
    461-0083
  • 質量(g)
    1600.0
  • 特長1
    ダミーカメラを屋外用のハウジングに収納したタイプです。
  • 特長2
    夜間でもLED表示灯が点滅して高い威嚇効果を発揮します。
  • 電源
    単1マンガン電池1本(別売)

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・ダミーカメラを屋外用のハウジングに収納したタイプです。
・夜間でもLED表示灯が点滅して高い威嚇効果を発揮します。

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダミーカメラ(屋外用)

ダミーカメラ(屋外用)

    屋外用ダミーカメラ

    屋外用ダミーカメラ

      ユニット 屋外用ダミーカメラ

      ユニット 屋外用ダミーカメラ

        人感センサー搭載ワイヤレス型ダミーカメラ DC-034PT

        人感センサー搭載ワイヤレス型ダミーカメラ DC-034PT

          キングジム ハイブリッド・ファンJマグネット2

          キングジム ハイブリッド・ファンJマグネット2

            Dahua 8CH IPカメラ4K対応 8PoE給電ハブ付ネットワークレコーダー 375×327.5×53 ブラック

            Dahua 8CH IPカメラ4K対応 8PoE給電ハブ付ネットワークレコーダー 375×327.5×53 ブラック

              竹中 カメラ電源(4ch)

              竹中 カメラ電源(4ch)

                TOA セキュリティカメラシステム カメラドライブユニット

                TOA セキュリティカメラシステム カメラドライブユニット

                  メーカー 竹中エンジニアリング アズワン ユニット マザーツール キングジム Dahua 竹中エンジニアリング TOA
                  通常価格
                  (税別)
                  16,370円 15,580円 31,402円 2,957円 5,988円 210,767円 36,898円 115,266円
                  通常出荷日 4日目   16日目   5日目   2日目   4日目   5日目   5日目   2日目  
                  商品タイプ 防犯用ダミーカメラ - - 防犯用ダミーカメラ - - - -
                  設置場所 屋外用 - - - - - - -
                  幅(mm) 121.0 - - - - - - -
                  奥行(mm) 328.0 - - - - - - -
                  高さ(mm) 98.0 - - - - - - -

                  このカテゴリにはこんな商品もあります!

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  チャットでのご相談も受け付けております。

                  受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)