ネームホルダー NM-0・NM-0P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネームホルダー NM-0・NM-0P

通常単価:
178円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

キーの管理にも利用できるネームホルダ。
【特長】
・カラーバリエーションで色分けによる鍵の保管ができる。
・カードの出し入れや鍵交換も簡単にできる。
【用途】
・鍵の管理に最適。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1セット(6個/赤・黄・緑・青・白・黒)
  • 1パック(50個)
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 001-5636
  • 001-3706
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1パック(50個)
001-3706

在庫品1日目

当日出荷可能

1,424

NM-0
型番 : NM-0
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,424
内容量 1パック(50個)

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • ボックスタイプ
    鍵無しタイプ
  • オプション
    キーホルダー
  • トラスココード
    001-3706
  • 特長
    カードの出し入れや鍵交換も簡単にできます。
  • 仕様
    ハードタイプ片面
  • 質量(g)
    175
1セット(6個/赤・黄・緑・青・白・黒)
001-5636

1日目

178

NM-0P
型番 : NM-0P
通常出荷日 1日目
通常単価 178
内容量 1セット(6個/赤・黄・緑・青・白・黒)

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • ボックスタイプ
    鍵無しタイプ
  • オプション
    キーホルダー
  • トラスココード
    001-5636
  • 特長
    カードの出し入れや鍵交換も簡単にできます。
  • 仕様
    ハードタイプ片面
  • 質量(g)
    21

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

ネームホルダーの仕様

NM-0の外観 製品仕様 : 片面ハード 寸法 : 90×160×50mm 使用材質 : 本体PE・金具スチール / 包装紙

NM-0の外観
製品仕様 : 片面ハード
寸法 : 90×160×50mm
使用材質 : 本体PE・金具スチール / 包装紙

NM-0Pのパッケージ外観

NM-0Pのパッケージ外観

NM-0Pのカラーバリエーション 赤・黄・緑・青・白・黒の6色 商品寸法 : 98×8×150mm 使用材質 : 本体PE・金具スチール / 包装PET・紙

NM-0Pのカラーバリエーション
赤・黄・緑・青・白・黒の6色
商品寸法 : 98×8×150mm
使用材質 : 本体PE・金具スチール / 包装PET・紙


商品担当おすすめ

二重リング 内径(mm) 17 画像

二重リング 内径(mm) 17

サンケーキコム

外れる心配のない二重リングです。キーの種類や用途に合わせてサイズバリエーションをそろえています。

TRUSCO 名札キーホルダー アソート 6個入 画像

TRUSCO 名札キーホルダー アソート 6個入

トラスコ中山

リングの先端が内側に曲がっており、つけ外しに便利です。文字が書けるシート付です。

よくあるご質問(FAQ)

質問: 名入れはできますか?
回答: 裏面にホットスタンプで出来ます。
質問: 窓の寸法を教えてください。
回答: 横35×縦15mmです。