MSシュレッダー MSV-F31C

MSシュレッダー MSV-F31C

通常単価:
-
通常出荷日:
5日目

【特長】
・必要な機能に絞り込みコストパフォーマンスを重視したモデルです。
※本製品は別途組立費用が発生致します。都度お見積りをさせて頂きます。

基本スペック

  • メディア細断可否
    不可
  • 詳細タイプ
    カットサイズ:4×22
  • 細断最大枚数詳細 50Hz/60Hz(枚)
    23/22
  • 幅(mm)
    500
  • 奥行(mm)
    500
  • 高さ(mm)
    850
  • 投入口幅(mm)
    310
  • 消費電力(W)
    450
  • JANコード
    4993460151831
  • トラスココード
    466-0731
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 質量(g)
    72000.0
  • 内容量
    1台

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1台
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1台

5日目

-

型番 : MSV-F31C
通常出荷日 5日目
通常単価 -
内容量 1台

スペック

  • メディア細断可否
    不可
  • 詳細タイプ
    カットサイズ:4×22
  • 細断最大枚数詳細 50Hz/60Hz(枚)
    23/22
  • 幅(mm)
    500
  • 奥行(mm)
    500
  • 高さ(mm)
    850
  • 投入口幅(mm)
    310
  • 消費電力(W)
    450
  • JANコード
    4993460151831
  • トラスココード
    466-0731
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 質量(g)
    72000.0
  • 電源(V)
    AC100
  • ダストボックス容量(L)
    (紙)80
  • 細断速度(m/min)
    4
  • 質量(g)
    51000

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)