MSシュレッダー MSV-D22C

MSシュレッダー MSV-D22C

通常単価:
-
通常出荷日:
5日目

【特長】
・2.3×16mm細断でハイセキュリティなオフィスパーソナルタイプのシュレッダーです。
※本製品は別途組立費用が発生致します。都度お見積りをさせて頂きます。

基本スペック

  • メディア細断可否
    不可
  • 詳細タイプ
    カットサイズ:2.3×16
  • 細断最大枚数詳細 50Hz/60Hz(枚)
    10/9
  • 幅(mm)
    450
  • 奥行(mm)
    250
  • 高さ(mm)
    600
  • 投入口幅(mm)
    220
  • 消費電力(W)
    220
  • トラスココード
    466-0692
  • 内容量
    1台

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1台
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1台

5日目

-

型番 : MSV-D22C
通常出荷日 5日目
通常単価 -
内容量 1台

スペック

  • メディア細断可否
    不可
  • 詳細タイプ
    カットサイズ:2.3×16
  • 細断最大枚数詳細 50Hz/60Hz(枚)
    10/9
  • 幅(mm)
    450
  • 奥行(mm)
    250
  • 高さ(mm)
    600
  • 投入口幅(mm)
    220
  • 消費電力(W)
    220
  • トラスココード
    466-0692
  • 電源(V)
    AC100
  • ダストボックス容量(L)
    (紙)22
  • 細断速度(m/min)
    4.5
  • 質量(g)
    20000