ベルトスリング(ブルースリング) JIS3等級・両端アイ形

ベルトスリング(ブルースリング) JIS3等級・両端アイ形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
1,687円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

様々な吊り作業に便利なベルトスリング。
【特長】
・すぐれた耐候性・耐久性を発揮。
・高強力ポリエステル原着糸(テトロン原着糸)を使用。
・ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少なく、寸法安定性が抜群。
・各サイズ毎にデザインを分けているため、ベルト幅がひと目で判る。
【用途】
・屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業。

型番

35 の型番候補があります候補を表示

デザインの差で幅がひとめで判るベルトスリング

ベルトスリング(ブルースリング) JIS3等級・両端アイ形:関連画像

 

ベルト幅


左から25mm、35mm、50mm、75mm、100mm〜。

 

最大使用荷重表

単位:t

つり方 ストレートづり 目通しづり(チョークづり) バスケットづり
つり角度a - - a=0 a≦45 45<a≦90 90<a≦120 a=0 a≦45 45<a≦90 90<a≦120 a=0 a≦45 45<a≦90 90<a≦120
破断
荷重
最大
使用荷重
モード係数M
1.0 0.8 1.6 1.4 1.1 0.8 2.0 1.8 1.4 1.0 4.0 3.6 2.8 2.0
25 5.0以上 0.8 0.8 0.64 1.28 1.12 0.88 0.64 1.6 1.44 1.12 0.8 3.2 2.88 2.24 1.6
35 7.5 1.25 1.25 1.0 2.0 1.75 1.38 1.0 2.5 2.25 1.75 1.25 5.0 4.5 3.5 2.5
50 10 1.6 1.6 1.28 2.56 2.24 1.76 1.28 3.2 2.88 2.24 1.6 6.4 5.76 4.48 3.2
75 15 2.5 2.5 2.0 4.0 3.5 2.75 2.0 5.0 4.5 3.5 2.5 10 9.0 7.0 5.0
100 19 3.2 3.2 2.56 5.12 4.48 3.52 2.56 6.4 5.76 4.48 3.2 12.8 11.5 8.96 6.4
150 30 5.0 5.0 4.0 8.0 7.0 5.5 4.0 10 9.0 7.0 5.0 20 18 14 10
200 40 6.3 6.3 5.0 10 8.82 6.93 5.0 12.6 11.3 8.82 6.3 25.2 22.7 17.6 12.6
250 50 8.0 8.0 6.4 12.8 11.2 8.8 6.4 16 14.4 11.2 8.0 32 28.8 22.4 16
300 60 10 10 8.0 16 14 11 8.0 20 18 14 10 40 36 28 20

形式・寸法規格

ベルトスリング(ブルースリング) JIS3等級・両端アイ形:関連画像

単位:mm

最大使用荷重 0.8t 1.25t 1.6t 2.5t 3.2t 5.0t 6.3t 8.0t 10.0t
長さ スリング幅
25m/m 35m/m 50m/m 75m/m 100m/m 150m/m 200m/m 250m/m 300m/m
ア イ(A) 220 220 300 400 400 500 500 600 700
主縫製部(B) 200 200 200 300 300 400 400 400 450
副縫製部(C) 100 100 100 150 150 200 200 200 250

使用上の注意

ベルトスリング(ブルースリング) JIS3等級・両端アイ形:関連画像
  • 引き抜いたり引きずったりしないで。
  • 使用荷重は必ず確認してください。
  • 洗うときは中性洗剤を使用して。
  • 角のあるものには補強パッドを。
  • ベルトより出た白色の芯糸は危険信号です。すぐ交換してください。
  • 100℃以上の熱いものはつらないで。
  • 酸・アルカリには使わないで。(PPタイプをご使用ください)

 

その他の注意事項

 

  • テザックブルースリングと他のベルトスリング(特にナイロンスリング)を一緒に使用することはお避けください。
  • つる時は荷物のバランスを整え、くれぐれも荷物の下には入らないでください。
  • 使用前には必ず製品の点検を行ってください。

ラッシングベルトとの組み合わせにより、より安全な荷役作業を提案

ベルトスリング(ブルースリング) JIS3等級・両端アイ形:関連画像

 

左からブルースリング、ラッシングベルト、組み合わせ例。

 

型番
3E25X1
3E25X1.5
3E25X2
3E25X2.5
3E25X3
3E25X4
3E35X1
3E35X1.5
3E35X2
3E35X2.5
3E35X3
3E35X4
3E35X5
3E50X1
3E50X1.5
3E50X2
3E50X2.5
3E50X3
3E50X4
3E50X5
3E50X6
3E50X8
3E75X2
3E75X3
3E75X4
3E75X5
3E75X6
3E75X8
3E100X2
3E100X3
3E100X4
3E100X5
3E100X6
3E100X8
3E100X10
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(m)
最大使用荷重
(t)
ベルト幅
(mm)
トラスココード 質量
(g)
特長 用途 仕様 材質 使用温度 内容量

1,687円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10.825421-3742180すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業にJIS B 8818規格品テトロン(ポリエステル)100℃以下1本

2,024円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1.50.825421-3751260すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業にJIS B 8818規格品テトロン(ポリエステル)100℃以下1本

2,362円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

20.825421-3769340すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業にJIS B 8818規格品テトロン(ポリエステル)100℃以下1本

2,699円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2.50.825421-3777420すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業にJIS B 8818規格品テトロン(ポリエステル)100℃以下1本

3,037円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

30.825421-3785510すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業にJIS B 8818規格品テトロン(ポリエステル)100℃以下1本

3,712円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

40.825421-3793670すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業にJIS B 8818規格品テトロン(ポリエステル)100℃以下1本

2,362円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

11.2535421-3807230すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業にJIS B 8818規格品テトロン(ポリエステル)100℃以下1本

2,834円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1.51.2535421-3815340すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業にJIS B 8818規格品テトロン(ポリエステル)100℃以下1本

3,307円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

21.2535421-3823450すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業にJIS B 8818規格品テトロン(ポリエステル)100℃以下1本

3,779円

1個

1日目

2.51.2535421-3831560すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業にJIS B 8818規格品テトロン(ポリエステル)100℃以下1本

4,252円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

31.2535421-3840660すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業にJIS B 8818規格品テトロン(ポリエステル)100℃以下1本

5,197円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

41.2535421-3858880すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業にJIS B 8818規格品テトロン(ポリエステル)100℃以下1本

6,142円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

51.2535421-38661110すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業にJIS B 8818規格品テトロン(ポリエステル)100℃以下1本

3,374円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

11.650421-3874390すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業にJIS B 8818規格品テトロン(ポリエステル)100℃以下1本

4,049円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1.51.650421-3882560すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業にJIS B 8818規格品テトロン(ポリエステル)100℃以下1本

4,724円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

21.650421-3891730すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業にJIS B 8818規格品テトロン(ポリエステル)100℃以下1本

5,320円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2.51.650421-3904900すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業にJIS B 8818規格品テトロン(ポリエステル)100℃以下1本

6,074円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

31.650421-39121070すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業にJIS B 8818規格品テトロン(ポリエステル)100℃以下1本

7,424円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

41.650421-39211410すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業にJIS B 8818規格品テトロン(ポリエステル)100℃以下1本

8,774円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

51.650421-39391750すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業にJIS B 8818規格品テトロン(ポリエステル)100℃以下1本

10,124円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

61.650421-39472100すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業にJIS B 8818規格品テトロン(ポリエステル)100℃以下1本

12,824円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

81.650421-39552780すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業にJIS B 8818規格品テトロン(ポリエステル)100℃以下1本

7,087円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

22.575421-39631160すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業にJIS B 8818規格品テトロン(ポリエステル)100℃以下1本

9,112円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

32.575421-39711680すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業にJIS B 8818規格品テトロン(ポリエステル)100℃以下1本

11,137円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

42.575421-39802210すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業にJIS B 8818規格品テトロン(ポリエステル)100℃以下1本

13,162円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

52.575421-39982730すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業にJIS B 8818規格品テトロン(ポリエステル)100℃以下1本

15,187円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

62.575421-40053260すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業にJIS B 8818規格品テトロン(ポリエステル)100℃以下1本

19,237円

1個

1日目

82.575421-40134310すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業にJIS B 8818規格品テトロン(ポリエステル)100℃以下1本

9,449円

1個

1日目

23.2100421-36881540すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業にJIS B 8818規格品テトロン(ポリエステル)100℃以下1本

12,149円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

33.2100421-36962230すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業にJIS B 8818規格品テトロン(ポリエステル)100℃以下1本

14,849円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

43.2100421-37002930すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業にJIS B 8818規格品テトロン(ポリエステル)100℃以下1本

17,549円

1個

1日目

53.2100421-37183620すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業にJIS B 8818規格品テトロン(ポリエステル)100℃以下1本

20,249円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

63.2100421-37264320すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業にJIS B 8818規格品テトロン(ポリエステル)100℃以下1本

25,649円

1個

1日目

83.2100421-37345700すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業にJIS B 8818規格品テトロン(ポリエステル)100℃以下1本

31,049円

1個

1日目

103.2100421-36707090すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業にJIS B 8818規格品テトロン(ポリエステル)100℃以下1本

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

KONDO規格 SCシャックル 画像

KONDO規格 SCシャックル

コンドーテック

玉掛作業に使用する際にシャックルとセットで使用します。シャックルとの関連性のある商品です。

アイフック(ラッチ付) 画像

アイフック(ラッチ付)

スリーエッチ

荷物の吊り作業を行う際に、スリングと荷物の接続部品としてフックを使用します。

補強筒(ベルトスリング用) 画像

補強筒(ベルトスリング用)

シライ

ベルトスリング用の補強筒です。

基本情報

ベルト厚み(mm) 8 商品タイプ ベルトスリング 内容量 1本

ベルトスリング(ブルースリング) JIS3等級・両端アイ形のレビュー

評価 4.7 平均 4.7 (4件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    1m、と1.5mは持つていて今回急遽2mが必要になり購入 JIS3等級で、信頼できる。商品だと思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 屋内クレーン吊り2019/02/25
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    消耗品ですが、値段もだが安全性も大事。
    耐久性もあり使いやすいです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 屋内での吊り作業2018/09/22
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    耐久性に優れており、安全に吊り作業が行えます。
    1.5mと2mのものを使用していますが、デザインが違うので見分けがつきやすいです!

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 鋼材の吊り下げ2019/07/31
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    こうざいの製品を吊るとき使用します。
    チェーンとかワイヤーだと、製品に傷がついてしまうので
    ベルトスリングがいいです。
    このスリングは初めて購入しましたが、JIS3等級なので
    安心して使うことができます。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: 酸やアルカリに浸けても大丈夫ですか?
回答: ご使用できません。PPブルースリング(耐化学薬品用)をご使用ください。
質問: より柔らかいスリングはありませんか?
回答: ブルースリングソフトは従来のベルトスリングよりも柔らかく、しなやかで吊り荷にジャストフィットします。特に傷をつけてはいけないものを吊る際には、こちらをご使用ください。