グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)

グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • ねじ込みタイプ
  • ボルトタイプ
通常単価:
647円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

オランダのバンビースト社製で溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックル。
【特長】
・ワイヤロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤ同士が重なりにくいO字形状をしている。安全率6倍。
・ボルト・ナットタイプのピンは先取り加工。
・等級 : グレード6。
・本体 : 溶融亜鉛メッキ。
・ピン : グリーン色塗装(下地 電気メッキ)。
【用途】
・玉掛け作業・荷役作業、多目的連結金具として。
・油田等の石油採掘現場や、海運造船工場等あらゆる現場で活躍。

型番

17 の型番候補があります候補を表示

グリーンピンシャックルの仕様

グリーンピンの刻印の外観

バンビースト社製ジャックルには次のような刻印有り。
(例)BsH6CE
Bs=バンビースト社のシンボルマーク
H=ロット番号
6=グレード
CE=CEマーキング
(ヨーロッパにおける安全性を表す一種の法律的適合マーク)。

使用事例

使用事例。

ノルウェー船級協会(DNV)型式承認製品
型式承認要領 No.2.7-1
型式承認番号 S-5623。

1.ねじ込みタイプの寸法図

1.ねじ込みタイプの寸法図。

2.ボルトタイプの寸法図

2.ボルトタイプの寸法図。

基本使用
荷重
(ton)
寸法計算重量
(kg)
dd3DTBB1L
0.3356125816250.02
0.5781671020330.05
0.759102091222370.1
1101122101526420.14
1.5111326111729490.19
2131634132032590.36
3.25161939162543730.63
4.75192246192851871.01
6.5222552223358951.5

1.ねじ込みタイプの寸法(単位 : mm)。

基本使用
荷重
(ton)
寸法計算重量
(kg)
dd3DTBB1L
0.5781671020330.06
0.759102091222370.11
1101122101526420.16
1.5111326111729460.22
2131634132032590.42
3.25161939162543730.74
4.75192246192851871.18
6.5222552223358951.77

2.ボルトタイプの寸法(単位 : mm)。

型番
GPB-0.5T
GPB-0.33T
GPB-0.75T
GPB-1T
GPB-1.5T
GPB-2T
GPB-3.25T
GPB-4.75T
GPB-6.5T
GPBB-0.5T
GPBB-0.75T
GPBB-1T
GPBB-1.5T
GPBB-2T
GPBB-3.25T
GPBB-4.75T
GPBB-6.5T
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS使用荷重
(t)
詳細タイプ 寸法t
(mm)
寸法B
(mm)
寸法d3
(mm)
寸法d1
(mm)
寸法B1
(mm)
寸法L
(mm)
寸法D
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 寸法(mm)d1 質量
(g)
仕様/取付 特長 用途 内容量

697円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-0.5ねじ込みタイプ71087203317-331-3603---50ねじ込みタイプ溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。ワイヤロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤ同士が重なりにくいO字形状をしています。荷役作業、多目的連結金具として。1個

647円

1個

1日目

-0.33ねじ込みタイプ5865162512.5-331-3590---20ねじ込みタイプ溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。ワイヤロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤ同士が重なりにくいO字形状をしています。荷役作業、多目的連結金具として。1個

698円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-0.75ねじ込みタイプ912109223721-331-3611---100ねじ込みタイプ溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。ワイヤロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤ同士が重なりにくいO字形状をしています。荷役作業、多目的連結金具として。1個

747円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-1ねじ込みタイプ10151110264223-331-3638---140ねじ込みタイプ溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。ワイヤロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤ同士が重なりにくいO字形状をしています。荷役作業、多目的連結金具として。1個

990円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-1.5ねじ込みタイプ11171311294926-331-3620---190ねじ込みタイプ溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。ワイヤロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤ同士が重なりにくいO字形状をしています。荷役作業、多目的連結金具として。1個

1,430円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

62ねじ込みタイプ13.5201613.53259344580159590592331-3646360.0特殊合金鋼13360ねじ込みタイプ溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。ワイヤロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤ同士が重なりにくいO字形状をしています。荷役作業、多目的連結金具として。1個

1,734円

1個

1日目

-3.25ねじ込みタイプ16251916437340-331-3654---630ねじ込みタイプ溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。ワイヤロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤ同士が重なりにくいO字形状をしています。荷役作業、多目的連結金具として。1個

2,242円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-4.75ねじ込みタイプ19282219518747-331-3662---1010ねじ込みタイプ溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。ワイヤロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤ同士が重なりにくいO字形状をしています。荷役作業、多目的連結金具として。1個

3,241円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-6.5ねじ込みタイプ223325225895.553-331-3671---1500ねじ込みタイプ溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。ワイヤロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤ同士が重なりにくいO字形状をしています。荷役作業、多目的連結金具として。1個

861円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-0.5ボルトタイプ71087203317-331-3689---60ボルトタイプ溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。ワイヤロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤ同士が重なりにくいO字形状をしています。荷役作業、多目的連結金具として。1個

997円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-0.75ボルトタイプ912109223721-331-3697---110ボルトタイプ溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。ワイヤロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤ同士が重なりにくいO字形状をしています。荷役作業、多目的連結金具として。1個

1,555円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-1ボルトタイプ10151110264223-331-3719---160ボルトタイプ溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。ワイヤロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤ同士が重なりにくいO字形状をしています。荷役作業、多目的連結金具として。1個

1,672円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-1.5ボルトタイプ11171311294926-331-3701---220ボルトタイプ溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。ワイヤロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤ同士が重なりにくいO字形状をしています。荷役作業、多目的連結金具として。1個

1,875円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-2ボルトタイプ13.5201613.5325934-331-3727---420ボルトタイプ溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。ワイヤロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤ同士が重なりにくいO字形状をしています。荷役作業、多目的連結金具として。1個

2,016円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-3.25ボルトタイプ16251916437340-331-3735---740ボルトタイプ溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。ワイヤロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤ同士が重なりにくいO字形状をしています。荷役作業、多目的連結金具として。1個

2,963円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-4.75ボルトタイプ19282219518747-331-3743---1180ボルトタイプ溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。ワイヤロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤ同士が重なりにくいO字形状をしています。荷役作業、多目的連結金具として。1個

3,496円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-6.5ボルトタイプ223325225895.553-331-3751---1770ボルトタイプ溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。ワイヤロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤ同士が重なりにくいO字形状をしています。荷役作業、多目的連結金具として。1個

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング Aタイプ 画像

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング Aタイプ

トラスコ中山

玉掛作業に使用する際にスリングとセットで使用します。ワイヤーロープスリングと関連性のある商品です。

ベルトスリング(JIS3等級・両端アイ形) 画像

ベルトスリング(JIS3等級・両端アイ形)

トラスコ中山

玉掛作業に使用する際にスリングとセットで使用します。ベルトスリングと関連性のある商品です。

チェーンスリング100(ピンタイプ) 画像

チェーンスリング100(ピンタイプ)

象印

玉掛作業に使用する際にスリングとセットで使用します。チェーンロープスリングと関連性のある商品です。

基本情報

材質 特殊合金鋼 商品タイプ シャックル 内容量 1個

グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 安全率(安全係数)とは何ですか?
回答: 安全率(安全係数)とは、シャックル、ワイヤロープなどの玉掛け用具の破断荷重と、使用するときにかかる最大荷重(力)との比を表します。安全率(安全係数)の値は、玉掛け用具の種類、形状、材質、使用方法等を総合的に考慮して決まりますが、クレーン等安全規則では安全率(安全係数)については、ワイヤロープは6以上、チェーンは5以上(ただし、一定の要件を満たすものは4以上)、フック、シャックルは5以上に定められています。