(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

防爆45°両口めがねレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防爆45°両口めがねレンチ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
12,830円~
通常出荷日:
1日目~

【特長】
・ボルト・ナットの締め付け、取り外しが可能です。
・45°オフセットです。
・JIS相当品です。
・製品安全評価センターの金属火花非着火性試験を受けています。
・衝撃あるいは摩擦を加えても、着火源となりうる火花が出ません。
・非磁性です。
・耐腐食性が大きいです。
・耐摩擦性が大きいです(ベリコン)。
【用途】
・​防​爆:​タ​ン​カ​ー​、​潜​水​艦​、​鉱​山​、​油​田​、​製​油​所​、​ガ​ス​作​業​現​場​、​ガ​ソ​リ​ン​・​L​P​G​貯​蔵​庫​お​よ​び​輸​送​車​、​化​学​工​場​、​石​油​化​学​工​場​、​爆​薬​工​場​、​花​火​工​場​、​塗​料​工​場​、​染​色​工​場​、​製​粉​工​場​、​抽​出​工​場​、​航​空​機​整​備​工​場​、​火​力​発​電​所​、​製​錬​所​。
・​非​磁​性​:​コ​ン​ピ​ュ​ー​タ​・​通​信​機​組​立​工​場​、​磁​気​テ​ー​プ​工​場​、​掃​海​艇​。​
・​耐​蝕​性:​食​品​工​場​、​水​道​設​備​工​事​現​場​。

基本スペック

  • 先端タイプ
    両口タイプ
  • 認定取得
    JIS相当品
  • 特長
    ボルト・ナットの締め付け,取り外しが可能です。JIS相当品です。製品安全評価センターの金属火花非着火性試験を受けています。
  • 材質1
    ベリリウム銅合金

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
二面幅寸法(mm)

絞り込み

  • 17X19
  • 19X24
  • 24X30
  • 26X32
  • 30X32
  • 解除
全長(mm)

絞り込み

  • 240
  • 275
  • 320
  • 325
  • 340
  • 解除
質量(g)

絞り込み

  • 260
  • 350
  • 600
  • 710
  • 720
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 341-7417
  • 341-7409
  • 341-7395
  • 341-7387
  • 341-7379
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4560398132128
  • 4560398132173
  • 4560398132241
  • 4560398132258
  • 4560398132272
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
19X24
275
350
341-7387
4560398132173

1日目

18,560

型番 : BW-31924
通常出荷日 1日目
通常単価 18,560

スペック

  • 先端タイプ
    両口タイプ
  • 二面幅寸法(mm)
    19X24
  • 認定取得
    JIS相当品
  • 全長(mm)
    275
  • 質量(g)
    350
  • 特長
    ボルト・ナットの締め付け,取り外しが可能です。JIS相当品です。製品安全評価センターの金属火花非着火性試験を受けています。
  • トラスココード
    341-7387
  • JANコード
    4560398132173
  • 材質1
    ベリリウム銅合金
  • 材質
    ベリリウム銅合金
  • RoHS ?
    6