(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

万能金切ハサミ

万能金切ハサミ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
1,419
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・​​1​.​2​m​m​厚​の​鉄​板​も​楽​に​切​れ​る鋭​い​切​れ​味​。
・​強​力​ス​プ​リ​ン​グ​を​内​蔵​。
・​刃​は​ギ​ザ​付​​。
・​安​全​ロ​ッ​ク​付​。
・​滑​り​止​め​グ​リ​ッ​プ​と​フ​ィ​ッ​ト​感​の​あ​る​ハ​ン​ド​ル​を​採​用​。

基本スペック

  • 切断能力:鉄板(mm)
    1.2
  • 切断能力:銅板(mm)
    1.5
  • 切断能力:ステンレス板(mm)
    0.7

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
全長(mm)

絞り込み

  • 248
  • 250
  • 解除
刃長(mm)

絞り込み

  • 35
  • 38
  • 解除
詳細タイプ

絞り込み

  • ストレートタイプ
  • 右曲りタイプ
  • 左曲りタイプ
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 366-8967
  • 366-8959
  • 366-8941
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
248
35
左曲りタイプ
366-8941

在庫品1日目

当日出荷可能

1,419

型番 : TGH250L
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,419

スペック

  • 全長(mm)
    248
  • 刃長(mm)
    35
  • 切断能力:鉄板(mm)
    1.2
  • 切断能力:銅板(mm)
    1.5
  • 切断能力:ステンレス板(mm)
    0.7
  • 詳細タイプ
    左曲りタイプ
  • トラスココード
    366-8941
  • 材質
    クロムモリブデン鋼
  • 特長
    鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
  • 質量
    374g
248
35
右曲りタイプ
366-8959

在庫品1日目

当日出荷可能

1,419

型番 : TGH250R
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,419

スペック

  • 全長(mm)
    248
  • 刃長(mm)
    35
  • 切断能力:鉄板(mm)
    1.2
  • 切断能力:銅板(mm)
    1.5
  • 切断能力:ステンレス板(mm)
    0.7
  • 詳細タイプ
    右曲りタイプ
  • トラスココード
    366-8959
  • 材質
    クロムモリブデン鋼
  • 特長
    鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
  • 質量
    382g
250
38
ストレートタイプ
366-8967

在庫品1日目

当日出荷可能

1,419

型番 : TGH250S
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,419

スペック

  • 全長(mm)
    250
  • 刃長(mm)
    38
  • 切断能力:鉄板(mm)
    1.2
  • 切断能力:銅板(mm)
    1.5
  • 切断能力:ステンレス板(mm)
    0.7
  • 詳細タイプ
    ストレートタイプ
  • トラスココード
    366-8967
  • 材質
    クロムモリブデン鋼
  • 特長
    鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
  • 質量
    393g

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 切断能力(mm)鋼板:0.8
  • 刃厚(mm):約4
  • 製造国:台湾
万能金切ハサミ 特長画面1
万能金切ハサミ 特長画面2
万能金切ハサミ:関連画像
万能金切ハサミ:関連画像

万能金切ハサミTGH250S

万能金切ハサミ:関連画像

万能金切ハサミTGH250L

万能金切ハサミ:関連画像

万能金切ハサミTGH250R

品番切断能力(mm)全長
(mm)
刃長
(mm)
鉄板銅板ステンレス板
TGH250S1.21.50.725038
TGH250L1.21.50.724835
TGH250R1.21.50.724835

材質

●刃部:クロムモリブデン鋼
●グリップ:ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム

使用方法・使用事例

使用事例

万能金切ハサミ:関連画像

使用例

注意・禁止事項

【使用上のご注意】

  •  このハサミは、薄鋼板専用の金切ハサミです。指定用途以外の使用は絶対にしないで下さい。
  •  改造しないで下さい。過熱、加工等をした場合は著しく品質(強度)の低下を招きます。
  •  作業者は目の保護のため、保護メガネを使用して下さい。
  •  刃部には直接手を触れないで下さい。負傷する恐れがあります。
  •  使用中ハサミの腕部で手のひらや指をはさむことがありますので注意して下さい。
  •  切断材はゴミや汚れを取り除いて切断して下さい。
  •  無理な姿勢での作業は危険です。足場をかため、体を安定させて作業して下さい。
  •  落下させたり、ぶつけたりすると、変形したり破損することがありますので注意して取り扱って下さい。
  •  使用後は刃部をオイルストーン等で研磨し、品質を保って下さい。
  •  使用後はハサミケースや工具箱に保管し、危険のないようにして下さい。

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

万能金切ハサミのレビュー

評価 4.3 平均4.3 (3件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    整備機械のピローブロック芯高さ調整用シム板(0.5t)切断に使用しました。曲りタイプを購入しましたが、直線も切れるので1本で済ませています。切れ味は抜群です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    0,5mm位のシムを切断するのにしようしています。
    素早く楽に切れるのでこの作業では必需品です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • ブリキの筒のカットなど2018/12/07
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    切れ味はよく、今まで、サンダーで切っていたのに、重宝している。カーブの刃と、2本使えばいいのだが、道具が増えてこまるので、これでなんとか出来るので、よし。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、現在電話での受付は行っておりません。
お手数をおかけいたしますがお問い合わせフォームをご利用ください。

営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)