(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

切箸左用柳刃

切箸左用柳刃

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
25,101
通常出荷日:
1日目

【特長】
・左利きの曲線・直線切りに対応できます。
【用途】
・板金加工用鋏。

基本スペック

  • 全長(mm)
    260
  • 刃長(mm)
    60
  • 切断能力:鉄板(mm)
    0.5
  • 切断能力:銅板(mm)
    0.6
  • 切断能力:ステンレス板(mm)
    0.4
  • トラスココード
    404-9144

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

25,101

型番 : HSTM-5124
通常出荷日 1日目
通常単価 25,101

スペック

  • 全長(mm)
    260
  • 刃長(mm)
    60
  • 切断能力:鉄板(mm)
    0.5
  • 切断能力:銅板(mm)
    0.6
  • 切断能力:ステンレス板(mm)
    0.4
  • トラスココード
    404-9144
  • 材質
    本体:極軟鋼SAE1006 ● 刃:日立安来鋼青紙
  • 特長
    左利きの曲線・直線切りに対応できます。
  • 質量(g)
    440