(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーティングはさみ(刃先:左曲り)

コーティングはさみ(刃先:左曲り)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
27,238
通常出荷日:
1日目

【特長】
・焼き入れしたHSS刃にチタンコーティングを施し、より長い寿命を保ちます。
【用途】
・板金。
・鉄工業。

基本スペック

  • 全長(mm)
    260
  • 刃長(mm)
    33
  • 切断能力:鉄板(mm)
    1.2
  • 切断能力:銅板(mm)
    1.2
  • 切断能力:ステンレス板(mm)
    0.8
  • トラスココード
    327-2451

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

27,238

型番 : D27AHL-TIN
通常出荷日 1日目
通常単価 27,238

スペック

  • 全長(mm)
    260
  • 刃長(mm)
    33
  • 切断能力:鉄板(mm)
    1.2
  • 切断能力:銅板(mm)
    1.2
  • 切断能力:ステンレス板(mm)
    0.8
  • トラスココード
    327-2451
  • 刃先
    左曲り
  • 材質
    高速度鋼
  • 特長
    焼き入れしたHSS刃にチタンコーティングを施し、より長い寿命を保ちます。
  • 質量(g)
    520

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

コーティングはさみ(刃先:左曲り)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)