(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヘッド

ダイヘッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • MD8A-10A、MD16-54、MD70-82
  • NS25AD15A-20A
  • SRH15A、SRH20A、SRH25A
  • AD25A40A、AD25A-50A、AD65A-80A
  • AD15A-20A
  • SRH32A、SRH40A、SRH50A
  • SRH-10A
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
39,164円~
通常出荷日:
1日目~  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

21 の型番候補があります候補を表示

型番
AD15A-20A
AD25A40A
AD25A-50A
AD65A-80A
APD65A-80A
MD8A-10A
MD15A-40A
MD16-54
MD25A-50A
MD65A-80A
MD70-82
NS25AD15A-20A
NS25AD15A-25A
PD65A100A
SRH15A
SRH20A
SRH25A
SRH32A
SRH40A
SRH50A
SRH-10A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法 質量
(g)
適合機種 トラスココード

69,924円

1個

1日目

自動切上1/2-3/4 7000 S(N)40A3 NS(S)50A3 S80A3 NS(N)80A3 NT100A 124-3519

69,924円

1個

1日目

自動切上1-1 1/2 9000 S(N)40A3 290-2290

72,927円

1個

1日目

自動切上1-2 9000 NS(S)50A3 S80A3 NS(N)80A3 NT100A 124-3527

72,927円

1個

1日目

自動切上2 1/2-3 8000 NS(N)80A3 124-3535

79,898円

1個

2日目

固定倣い自動切上2 1/2-3 6700 S80A3 223-2936

42,898円

1個

1日目

当日出荷可能

手動切上1/4-3/8 3700 S(N)40A3 S(N)40A NS(S)50A NS(S)50A3 NS(S)80A S80A3 NS(N)80A3 NT100A 124-3543

41,783円

1個

1日目

手動切上1/2-1 1/2 5000 S(N)40A NS(S)50ANS(S)80A 124-3551

39,164円

1個

1日目

手動切上16-54 5500 NS(S)50A NS(S)50A3NS(S)80A S80A3 NS(N)80A3 NT100A 370-9272

41,783円

1個

1日目

手動切上1-2 5500 NS(S)50A NS(S)80A 124-3560

41,783円

1個

1日目

手動切上2 1/2-3 5500 NS(S)80A 124-3578

39,164円

1個

2日目

手動切上70-82 5000 NS(S)80A S80A3 NS(N)80A3 NT100A 370-9281

52,336円

1個

1日目

自動切上1/2-3/4 2600 NS25A3 222-2205

56,368円

1個

1日目

自動切上1/2-1 3500 NS25A3 325-0920

104,672円

1個

1日目

倣い自動切上2 1/2-4 10800 NT100A 290-2303

142,423円

1個

1日目

自動オープン1/2 8600 S(N)40A3 S(N)40A NS(S)50A NS(S)50A3 NS(S)80A S80A3 NS(N)80A3 NT100A 270-0191

142,423円

1個

1日目

自動オープン3/4 8300 S(N)40A3 S(N)40A NS(S)50A NS(S)50A3 NS(S)80A S80A3 NS(N)80A3 NT100A 270-0204

160,441円

1個

1日目

自動オープン1 13200 NS(S)50A NS(S)50A3NS(S)80A S80A3 NS(N)80A3 NT100A 270-0212

169,879円

1個

1日目

自動オープン1 1/4 12900 NS(S)80A S80A3 NS(N)80A3 NT100A 270-0221

169,879円

1個

1日目

自動オープン1 1/2 12800 NS(S)80A S80A3 NS(N)80A3 NT100A 270-0239

180,174円

1個

2日目

自動オープン2 12600 NS(S)80A S80A3 NS(N)80A3 NT100A 270-0247

169,879円

1個

1日目

自動オープン3/8 8600 S(N)40A3 S(N)40A NS(S)50A NS(S)50A3 NS(S)80A S80A3 NS(N)80A3 NT100A 276-0061

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ ダイヘッドチェーザ 本体・関連商品 本体

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)