(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ切機・グルーブ溝加工機 ビーバー80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ねじ切機・グルーブ溝加工機 ビーバー80

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
398,973円~
通常出荷日:
2日目

耐圧力が高く、精密で漏れにくいねじを切るための性能を追求したマシン。
【特長】
・クラス最大1,14 0 Wの高出力モータ搭載で、スムーズ切削。
・切削抵抗を軽減し、精密なねじが切れる自動倣い機構を備えたダイヘッド。チェーザは独自の熱処理を施し、喰い付きやすく耐久性バツグン。
・握りやすいチャック外輪は、小さな力で大きな把握力。小爪の可動範囲を大きくして求心性の向上と把握力を強化。
・ねばり強いモータを搭載し、余裕の切削。電源事情の悪い現場(低電圧)でも回転数の落ちが少なく作業が可能。
・ビーバーシリーズのために開発されたカッタ刃・リーマ刃は刃先形状を最適にし、切れ味と耐久性を向上。
・主軸受部に高精度ボールベアリングを採用し、長期間使用しても主軸のガタつきがなく、精密なねじの切削が可能。
・高容量ポンプ採用により、低回転時でも充分な油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。
【用途】
・3インチ(80A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

  • 商品タイプ
    ねじ切り機
  • ねじ切能力
    15A~80A(1/2B~3B)
  • 本体・関連商品
    本体
  • 無負荷回転数(min-1)
    33
  • 消費電力(W)
    1700
  • 標準付属チェーザ
    AT1/2~3/4"・AT1~1 1/2"(2")・AT2 1/2~3"
  • 質量(g)
    74000

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
標準付属ダイヘッド

絞り込み

  • 自動1/2~2・2 1/2~3
  • 自動1/2~3/4・1~2・2 1/2~3
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 249-6585
  • 455-0579
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
自動1/2~3/4・1~2・2 1/2~3
249-6585

2日目

400,477

型番 : BE8AA
通常出荷日 2日目
通常単価 400,477

スペック

  • 商品タイプ
    ねじ切り機
  • ねじ切能力
    15A~80A(1/2B~3B)
  • 本体・関連商品
    本体
  • 無負荷回転数(min-1)
    33
  • 消費電力(W)
    1700
  • 標準付属ダイヘッド
    自動1/2~3/4・1~2・2 1/2~3
  • 標準付属チェーザ
    AT1/2~3/4"・AT1~1 1/2"(2")・AT2 1/2~3"
  • 質量(g)
    74000
  • トラスココード
    249-6585
  • コード長さ
    2.7m
  • 適合ダイヘッド品番
    20114
  • 適合チェーザ品番
    89046
  • 特長
    高出力モーターを搭載し、電源事情が悪い現場(低電圧)でもパワフルな切削が可能です。
自動1/2~2・2 1/2~3
455-0579

2日目

398,973

型番 : BE8AT
通常出荷日 2日目
通常単価 398,973

スペック

  • 商品タイプ
    ねじ切り機
  • ねじ切能力
    15A~80A(1/2B~3B)
  • 本体・関連商品
    本体
  • 無負荷回転数(min-1)
    33
  • 消費電力(W)
    1700
  • 標準付属ダイヘッド
    自動1/2~2・2 1/2~3
  • 標準付属チェーザ
    AT1/2~3/4"・AT1~1 1/2"(2")・AT2 1/2~3"
  • 質量(g)
    74000
  • トラスココード
    455-0579
  • コード長さ
    2.7m
  • 適合ダイヘッド品番
    20114
  • 適合チェーザ品番
    89046
  • 特長
    高出力モーターを搭載し、電源事情が悪い現場(低電圧)でもパワフルな切削が可能です。

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ねじ切機・グルーブ溝加工機 ビーバー80のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)