マスフローコントローラ

マスフローコントローラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • マスフローコントローラ
  • マスフローコントローラ
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・表示設定器搭載でDC24V単一電源のみの動作が可能です。
・RS232C通信機能、積算機能が標準で装備しています。
・センサー発熱部がガスと非接触のため、可燃性ガスの流量制御が可能です。
・SV設定に加え、5種類のパターン設定が可能です。
・オートゼロ、オートクローズ機能を搭載しています。
・14ビットコンバータ搭載により4・1/2桁での表示・操作が可能です。
・ハイリフトアクチュエータにより大流量を小さなボディで実現しました。
【用途】
・研​究​機​関​で​の​ガ​ス​消​費​量​等​コ​ス​ト​管​理​に​。
・管​球​封​止​生​産​ラ​イ​ン​の​燃​焼​ガ​ス​の​制​御​に​。

型番

6 の型番候補があります候補を表示

型番
8500MC-2-05
8500MC-2-1
8500MC-2-3
8500MC-2-5
8500MC-2-10
8500MC-2-20
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大流量
(L/min)
トラスココード 特長 用途 対象流体 精度 応答性 パッキン材質 質量
(g)

-

1個

お見積り

0.5458-9858表示設定器搭載でDC24V単一電源のみの動作が可能です。RS232C通信機能、積算機能が標準で装備しています。研究機関でのガス消費量等コスト管理に。空気±1%F.S0→98% 2秒以下フッ素ゴム1200

-

1個

お見積り

1458-9866表示設定器搭載でDC24V単一電源のみの動作が可能です。 RS232C通信機能、積算機能が標準で装備しています。研究機関でのガス消費量等コスト管理に。空気±1%F.S0→98% 2秒以下フッ素ゴム1200

-

1個

お見積り

3458-9891表示設定器搭載でDC24V単一電源のみの動作が可能です。 RS232C通信機能、積算機能が標準で装備しています。研究機関でのガス消費量等コスト管理に。空気±1%F.S0→98% 2秒以下フッ素ゴム1200

-

1個

お見積り

5458-9904表示設定器搭載でDC24V単一電源のみの動作が可能です。 RS232C通信機能、積算機能が標準で装備しています。研究機関でのガス消費量等コスト管理に。空気±1%F.S0→98% 2秒以下フッ素ゴム1200

-

1個

お見積り

10458-9874表示設定器搭載でDC24V単一電源のみの動作が可能です。 RS232C通信機能、積算機能が標準で装備しています。研究機関でのガス消費量等コスト管理に。空気±1%F.S0→98% 2秒以下フッ素ゴム1200

-

1個

お見積り

20458-9882表示設定器搭載でDC24V単一電源のみの動作が可能です。 RS232C通信機能、積算機能が標準で装備しています。研究機関でのガス消費量等コスト管理に。空気±1%F.S0→98% 2秒以下フッ素ゴム1200

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 流量計 流量調整 無し 本体材質 ステンレス
接続サイズ Rc1/4 耐圧保証 980kPa

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)