(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルカードテスタ

デジタルカードテスタ
通常単価:
3,648
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・データホールド機能付です。
・直流・交流の電流・電圧のみならず、周波数・導通(ブザー付)・ダイオードの測定が可能です。
【用途】
・電圧、抵抗、電流導通測定。
・自動車、制御機器、電気工事、工業用。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TET-1700

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • データホールド機能付です。
  • 直流・交流の電流・電圧のみならず、周波数・導通(ブザー付)・ダイオードの測定が可能です。
デジタルカードテスタ 商品画像
仕様表
 電圧電流抵抗


直流0.1mV0.1μA0.1Ω
交流1mV0.1μA
レンジオートオートオート
その他
測定項目
導通、ダイオード、周波数、
キャパシタンス、バッテリー

外形図

外形図

デジタルカードテスタ 外形図

各部の名称および機能

デジタルカードテスタ 各部の名称および機能
1.ロータリー式レンジ切換スイッチ・・・電源のON/OFFスイッチと使用する。
 機能に合わせて測定機能を選択する切換えスイッチを兼用しています。
 OFF一~機能を選択すると、自動的に電源がONになります。
 測定終了後は必ず「OFF」に戻してください。
2.表示部・・・測定した値が、デジタル数値によって表示されます。
3.テストリード・・・対象物に接触させて測定します。
4.モード切替スイッチ(SEL)・・・測定レンジ選択後、押すことによりモードが切り換えられます。
5.データホールドスイッチ(D-H)・・・スイッチを押すことで表示を固定する。

使用方法・使用事例

使用用途

  • 交流電圧(ACV)測定
  • 直流電圧(DCV)測定
  • 抵抗(Ω)測定
  • ダイオードテスト
  • 誘導チェック
  • キャパシタンス(cap)測定
  • 周波数(Hz)測定
  • 直流電流(DCA)測定
  • 交流電流(ACA)測定

使用例

注意・禁止事項

本器は弱電開路測定用です。安全上400Vを超える強電回路の測定は危険ですのでご使用しないでください。
内蔵の電池は出荷時動作確認用です。初めての使用の時は、新しい電池をいれてください。
型番
TET-1700
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
特長 電源

3,648円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

100データホールド機能付です。ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(別売)

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ デジタルテスタ 直流電圧(V) 400 交流電圧(V) 400
直流電流(A) 0.2 交流電流(A) 0.2 抵抗(Ω) 20M
検波方式 平均値整流(MEAN) 幅(mm) 81 奥行(mm) 13
高さ(mm) 116 最大表示(カウント) 4000 トラスココード 274-3485

デジタルカードテスタの型番TET-1700のページです。
型番TET-1700に関する仕様情報を記載しております。

TET-1700で型番確定

デジタルカードテスタのレビュー

評価 4.3 平均 4.3 (3件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    作りは安っぽいですが使用する分には何の問題もありません。
    値段も安く軽いので持ち運びにも便利です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 自作回路の通電チェック2019/01/28
    評価 4.04.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    自作回路の配線チェックに使ってます。通電電流が少ないのでICを破壊しにくいです。3年くらい放置しても電池がなくならなかった。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 設備の通電測定2016/05/24
    評価 4.04.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    現物はプラ感満開で割りとチープですがコンパクトなのと必要な機能はしっかり付いているので使い易いです。カバーとかの蝶番部分がそのうち壊れそうな気はします。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: テスターを探して欲しい。【条件】①直流/交流の電流、電圧を計る事ができる ②ポケットに入る程度のサイズの事 ③リード線が長め
回答: デジタルカードテスタ 型番TET-1700を御紹介します。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)