タイマー

タイマー
通常単価:
2,295
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・使いやすいテンキータイプです。
・時計機能付です。
・カウントアップ機能付です。
・マグネット付です。
【用途】
・製造・作業工程での時間管理
・キッチン周り、厨房での時間管理
・学校、研究分野での時間管理

型番

1 の型番候補があります候補を表示

899

型番
899
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
電源

2,295円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

70単4乾電池×1個(別売)

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ タイマー 最大計時 9時間59分59秒 最小計時(秒) 1
校正 不可 防滴・防水機能 なし 寸法(横)(mm) 76
寸法(縦)(mm) 64 厚み(mm) 27 トラスココード 408-1803

タイマーの型番899のページです。
型番899に関する仕様情報を記載しております。

899で型番確定