可燃性ガス検知器

可燃性ガス検知器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • XP-3110-13A、XP-3110-LPG
  • XP-3140
  • XP-3160-13A、XP-3160-LPG
通常単価:
89,899円~
通常出荷日:
4日目~

【特長】
・測定レンジは2段階の自動切り替え式です。
・危険濃度に達すると警報音とランプでお知らせします。
・本質安全防爆構造(Exibd Ⅱ CT3)です。
・日本海事協会(NK)型式承認品です。
【用途】
・検知対象:LPガス・13A・メタン・プロパン・アルゴン・炭酸ガスなど
・タンク内、マンホール内、トンネルなど地下工事現場などでの日常点検・安全確保に。
・LPG充填所(二次、三次基地)での安全パトロールに。

型番

6 の型番候補があります候補を表示

型番
XP-3110-13A
XP-3110-LPG
XP-3140
XP-3160-13A
XP-3160-H2
XP-3160-LPG
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
対象ガス 詳細タイプ 測定範囲 指示精度 分解能 トラスココード 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm) 質量(g) 測定範囲(ppm) 分解能(ppm) 質量
(g)
特長 用途 電源

89,899円

1個

4日目

LPガス / その他爆発危険監視用0~100%LEL-0.1%LEL321-3382------450測定レンジは2段階の自動切り替え式です-単3乾電池X4本(付属)

89,899円

1個

4日目

LPガス / その他爆発危険監視用0~100%LEL-0.1%LEL321-3391------450測定レンジは2段階の自動切り替え式です-単3乾電池X4本(付属)

141,754円

1個

お見積り

メタン / プロパン / アルゴン / その他高濃度ガス用0~100Vol%-0.1Vol%321-3404------450測定レンジは2段階の自動切り替え式です-単3乾電池X4本(付属)

190,635円

1個

お見積り

LPガス / その他高感度測定用0~5000/10000ppm-5/10ppm321-34123616282450.0000~5000/100005/10450測定レンジは2段階の自動切り替え式です-単3乾電池×4本(付属)

190,635円

1個

お見積り

水素新コスモス 高感度可燃性ガス検知器 水素用0~5000/10000ppmHレンジ(±5%)、Lレンジ(±10%)5/10ppm756-98153616282450.0000~5000/100005/10450・高感度センサー搭載なので微量漏れ検知が可能です。・データログ機能付き(別売りオプションが必要)水素ステーション、燃料電池、配管、ボンベ等の漏れチェック、日常点検に。-

190,635円

1個

お見積り

LPガス / その他高感度測定用0~5000/10000ppm-5/10ppm321-34213616282450.0000~5000/100005/10450測定レンジは2段階の自動切り替え式です-単3乾電池×4本(付属)

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ ガス検知器 幅(mm) 82 奥行(mm) 36
高さ(mm) 162

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)