957AT スモールベルト【20~50個入り】

957AT スモールベルト
通常単価:
2,921円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・対摩耗性に優れる3M[​T​M​]の〈キュービトロン[​T​M​]砥粒〉をもちいた研磨ベルトです。
・飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。
・フレキシブルな基材を採用しています。
・発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。
【用途】
・ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタンなどの難削材の研削・研磨。(普通鋼、炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します)
・溶接のビード除去。
・バリ取り・面取り。
・使用工具:ベルトサンダー。

型番

10 の型番候補があります候補を表示

型番
957AT-10330-40
957AT-10330-60
957AT-10330-80
957AT-10330-100
957AT-10330-120
957AT-20520-40
957AT-20520-60
957AT-20520-80
957AT-20520-100
957AT-20520-120
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
粒度(#)
(mm)
長さ
(mm)
箱入数
(本)
トラスココード 砥材 用途 質量
(g/箱)

4,868円

50個入り

1パック

2日目

401033050284-8325セラミック砥粒(キュービトロンTM)ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタンなどの難削材の研削・研磨。(普通鋼、炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します)溶接のビード除去。バリ取り・面取り。400

4,868円

50個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

601033050284-8333セラミック砥粒(キュービトロンTM)ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタンなどの難削材の研削・研磨。(普通鋼、炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します)溶接のビード除去。バリ取り・面取り。400

4,868円

50個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

801033050284-8341セラミック砥粒(キュービトロンTM)ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタンなどの難削材の研削・研磨。(普通鋼、炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します)溶接のビード除去。バリ取り・面取り。400

4,868円

50個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

1001033050284-8350セラミック砥粒(キュービトロンTM)ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタンなどの難削材の研削・研磨。(普通鋼、炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します)溶接のビード除去。バリ取り・面取り。400

4,868円

50個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

1201033050284-8368セラミック砥粒(キュービトロンTM)ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタンなどの難削材の研削・研磨。(普通鋼、炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します)溶接のビード除去。バリ取り・面取り。400

2,921円

20個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

402052020284-8376セラミック砥粒(キュービトロンTM)ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタンなどの難削材の研削・研磨。(普通鋼、炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します)溶接のビード除去。バリ取り・面取り。500

2,921円

20個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

602052020284-8384セラミック砥粒(キュービトロンTM)ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタンなどの難削材の研削・研磨。(普通鋼、炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します)溶接のビード除去。バリ取り・面取り。500

2,921円

20個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

802052020284-8392セラミック砥粒(キュービトロンTM)ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタンなどの難削材の研削・研磨。(普通鋼、炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します)溶接のビード除去。バリ取り・面取り。500

2,921円

20個入り

1パック

1日目

1002052020284-8406セラミック砥粒(キュービトロンTM)ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタンなどの難削材の研削・研磨。(普通鋼、炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します)溶接のビード除去。バリ取り・面取り。500

2,921円

20個入り

1パック

1日目

1202052020284-8414セラミック砥粒(キュービトロンTM)ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタンなどの難削材の研削・研磨。(普通鋼、炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します)溶接のビード除去。バリ取り・面取り。500