アルミニストL520fin

アルミニストL520fin

通常単価:
1,546
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・オートロック式(ロック力25キロ)です。
・重厚感があり、使い込むほどに味が出る、アルミダイカストボディーです。
・こじ開けや、はがしに使用できる、ステンレス製フィン付です。
【用途】
・厚物切断用カッター。

基本スペック

  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚(mm)
    0.5
  • 全長(mm)
    165
  • 詳細タイプ
    本体
  • 適合替刃
    CBL-SG10・CBL-SG50・CBL-SK10・CBL-SK50
  • トラスココード
    323-0015

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

1,546

型番 : AC-L520FT
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,546

スペック

  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚(mm)
    0.5
  • 全長(mm)
    165
  • 詳細タイプ
    本体
  • 適合替刃
    CBL-SG10・CBL-SG50・CBL-SK10・CBL-SK50
  • トラスココード
    323-0015
  • 特長1
    こじ開けや、はがしに使用できる、ステンレス製フィン付です。
  • 質量(g)
    120

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

アルミニストL520finのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    刃をスライドしたときのカチカチの感じが他社と少し違いますが、すぐに慣れます
    ステンの爪がたまに役立ちます

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)