アルミニスト連発式カッターマガジンL

アルミニスト連発式カッターマガジンL

通常単価:
2,430
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・替刃を素早く交換できる、連発式カッターです。
・オートロック式(ロック力20キロ)です。
・ボディー内に6枚の替刃を内蔵できます。(出荷時は3枚内蔵)
・替刃を素早く交換できる、連発式カッターです。
・オートロック式(ロック力20キロ)です。
・ボディ内に6枚の替刃を内蔵可能です。(出荷時は3枚内蔵)
【用途】
・厚物切断用カッター。

基本スペック

  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚(mm)
    0.5
  • 全長(mm)
    155
  • 詳細タイプ
    本体
  • 適合替刃
    CBL-SG10・CBL-SG50・CBL-SK10・CBL-SK50
  • トラスココード
    323-0023

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

2,430

型番 : ACML500CR
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 2,430

スペック

  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚(mm)
    0.5
  • 全長(mm)
    155
  • 詳細タイプ
    本体
  • 適合替刃
    CBL-SG10・CBL-SG50・CBL-SK10・CBL-SK50
  • トラスココード
    323-0023
  • 特長1
    ボディー内に6枚の替刃を内臓で着ます。(出荷時は3枚内臓)
  • 質量(g)
    195

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

アルミニスト連発式カッターマガジンLのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    連発式で刃の交換手間が激減です。安物の連発式カッターはすぐに壊れますがコレは作りもシッカリしていて長く使えています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。