オートロックJ型

オートロックJ型

通常単価:
369
通常出荷日:
1日目

【特長】
・オートロック式(ロック力25キロ)です。
・頑丈な0.8mm厚ブレードホルダーを採用しています。
・ボディー内に2枚の替刃を内蔵できます。
【用途】
・超厚物切断用カッター

基本スペック

  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚(mm)
    0.5
  • 全長(mm)
    155
  • 詳細タイプ
    本体
  • 適合替刃
    CB-62
  • トラスココード
    377-1831

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

369

型番 : LC-620BL
通常出荷日 1日目
通常単価 369

スペック

  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚(mm)
    0.5
  • 全長(mm)
    155
  • 詳細タイプ
    本体
  • 適合替刃
    CB-62
  • トラスココード
    377-1831
  • 特長1
    ボディー内に2枚の替刃が内臓できます。
  • 質量(g)
    105

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

オートロックJ型のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • いろいろな作業に2019/05/31
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    これまで、ネジ式のロックのカッターを使用していましたので、ちょっと使いたいという時はオートロックがものすごく便利です。しっかりとした作りです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。