アートナイフ

アートナイフ

通常単価:
347
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・細かい作業に適したペンタイプです。
・刃先角度32.8度です。
・スリムなデザインで刃・本体ともにオールステンレス製です。
・水洗いもできます。

基本スペック

  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚(mm)
    0.45
  • 全長(mm)
    153
  • 詳細タイプ
    本体
  • 適合替刃
    XB10
  • トラスココード
    360-7691

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
10B

在庫品1日目

当日出荷可能

347

型番 : 10B
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 347

スペック

  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚(mm)
    0.45
  • 全長(mm)
    153
  • 詳細タイプ
    本体
  • 適合替刃
    XB10
  • トラスココード
    360-7691
  • 特長
    刃先角度32.8度です。
  • 質量(g)
    14.5

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

アートナイフのレビュー

評価 3.5 平均 3.5 (2件のレビュー) レビューを書く
  • アンテナシールのカッティング2018/12/14
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    アンテナシール用の両面テープを形成するのに使用。
    刃先が細い為、細かいカットができました。
    刃を挟んで固定しているため、力を入れてカットすると、刃がずれるので注意が必要です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • プラスチックのバリ整形2019/01/26
    評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ほどよいサイズ間で作業しやすいので重宝しておりますが、使っているうちに時々刃がずれて(外れそうになる)しまうのはマイナスポイントです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。