万能L型

万能L型

通常単価:
397
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・紙から合板まで切れる万能タイプです。

基本スペック

  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚(mm)
    0.5
  • 全長(mm)
    148
  • 詳細タイプ
    本体
  • 適合替刃
    LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K
  • トラスココード
    360-7551

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
11B

在庫品1日目

当日出荷可能

397

型番 : 11B
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 397

スペック

  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚(mm)
    0.5
  • 全長(mm)
    148
  • 詳細タイプ
    本体
  • 適合替刃
    LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K
  • トラスココード
    360-7551
  • 質量(g)
    70

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

万能L型のレビュー

評価 4.7 平均 4.7 (8件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    梱包を開けるために購入。
    たくさん使う時があるので安く購入できて助かります。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • プラダンカット作業2019/03/28
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    とめ具がしっかりしてて、刃がグラグラしないので、使いやすいです。
    切れ味も良いので、作業効率が上がります。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    安心のOLFAです。刃がしっかりしているのでウレタンゴムもサックリ切れます。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 開梱作業やダンボールのカットなど2018/12/04
    評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    刃が頑丈なので多少乱暴な扱いをしても大丈夫なところが良いです。ホルダーは任意の位置でがっちり刃を固定できるので使いやすいです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 抜群の使い心地です2018/11/19
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    留め具もしっかりとしていますし、切れ味、使い心地、耐久性も抜群だと思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。