膜厚計"ミニテスト70シリーズ"

膜厚計"ミニテスト70シリーズ"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • MT70FN
  • MT70F
通常単価:
94,194円~
通常出荷日:
4日目

【特長】
・センサー内蔵型のコンパクトな膜厚計です。
・4つのボタンだけのシンプル設計なので簡単に操作でき、現場での使用に最適です。
・統計機能を備えており、測定回数、平均値、標準偏差、最小値、最大値を表示することができます。
【用途】
・金属素地上の非磁性塗膜や絶縁皮膜およびメッキ厚の測定。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MT70FN

型番
MT70FN
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(μm)
トラスココード 特長 用途 電源 寸法 校正モード 質量
(g)

113,417円

1個

4日目

0~3000(鉄)/0~2500(非鉄)418-7792センサー内蔵型のコンパクトな膜厚計です。金属素地上の非磁性塗膜や絶縁皮膜およびメッキ厚の測定。単3乾電池×1本(付属)φ27×150mm1点校正、2点校正80

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 膜厚計 分解能(μm) 0.5

膜厚計"ミニテスト70シリーズ"の型番MT70FNのページです。
型番MT70FNに関する仕様情報を記載しております。

MT70FNで型番確定

膜厚計"ミニテスト70シリーズ"のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 本膜厚測定器を使用していたところ、単位の表示が”mils”変わってしまった。どうすれば”μm”になるか教えてほしい。
回答: 以下の手順で変更お願いします。①電源をオフにして下さい。②”ON/ZERO”と”CAL+”を同時に押し、次に”ON/ZERO”を離し、次に”CAL+”を離して下さい。
③そうすると、”CAL+”を押すたびに、”μm”と”mils”が切換ります。この操作は取説にも記載されています。

この商品のバリエーション

型番
MT70F
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(μm)
トラスココード 特長 用途 電源 寸法 校正モード 質量
(g)

94,194円

1個

4日目

0~3000(鉄)418-7784センサー内蔵型のコンパクトな膜厚計です。金属素地上の非磁性塗膜や絶縁皮膜およびメッキ厚の測定。単3乾電池×1本(付属)φ27×150mm1点校正、2点校正80

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)