超音波厚さ計

超音波厚さ計
  • 数量スライド割引
通常単価:
81,703
通常出荷日:
1日目

【特長】
・厚さ0.8~200mmの各種金属(鋼、アルミ等)や非金属(ガラス、プラスチック、セラミック等)を0.1mmの精度で測定。
・各種金属からガラス、プラスチック、セラミックなど広範囲にわたる肉厚測定、腐蝕検査、材料検査に

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

AD-3253

 
型番
AD-3253
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定方式 測定単位 電源 電池寿命
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
特長 使用周波数 精度保証温度範囲
(℃)
付属品 使用温湿度範囲

81,703円

1個あり

1日目

超音波パルス反射式mm単3形乾電池×1本(別売)連続30時間(25℃、5mm測定時)6827120●シンプル操作●音速調整機能●音速のメモリー●自己診断機能●軽量・コンパクト5MHz5-40分割型探触子、5mm相当試験片、ソフトケース、取扱説明書、探触子ホルダー0~50℃、85%RH以下(ただし結露なきこと)

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 膜厚計 測定精度 ±0.1mm±1.0%(測定範囲2mm以上100mm以下)、±0.1mm±1.5%(測定範囲200mm以下) 測定範囲(mm) 2.0~200
表示分解能(mm) 0.1(0.005inch)、物体の表面状態によっては、精度が低下したり測定できないことがある 音速設定範囲(m/s) 2000-9999(0.08~0.3999inch/μs) 表示 セグメント方式液晶表示
オートパワーオフ(分) 約5 質量(g) 180 トラスココード 114-1538

超音波厚さ計の型番AD-3253のページです。
型番AD-3253に関する仕様情報を記載しております。

AD-3253で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)