騒音計

騒音計
通常単価:
17,428
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・バーグラフを表示します。
・オートレンジ、オートパワーオフ機能付です。
・MAX/MIN値メモリー機能付です。
・MAXホールド機能付です。
・アナログ出力端子付です。
【用途】
・交通、住宅、工場、機械の騒音測定。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TSL-1320

型番
TSL-1320
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
用途 電源
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)

17,428円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

160交通、住宅、工場、機械の騒音測定。単4乾電池×4本(別売)5730215

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 騒音計 周波数範囲(Hz) 31.5~8000 測定範囲(dB) 40~130
分解能(dB) 0.1 周波数範囲(Hz) 31.5~8000 トラスココード 402-7311

騒音計の型番TSL-1320のページです。
型番TSL-1320に関する仕様情報を記載しております。

TSL-1320で型番確定