マルチ環境計測器一酸化炭素用プローブ

マルチ環境計測器一酸化炭素用プローブ
通常単価:
59,621
通常出荷日:
5日目

【特長】
・435シリーズ全機種に接続可
・室内環境計測用

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0632.1235

型番
0632.1235
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
測定一酸化炭素範囲
(ppm)

59,621円

1個

5日目

1500~500

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 風速計 適合機種 TESTO435-1、2、3、4 分解能(ppm) 1
トラスココード 423-9920

マルチ環境計測器一酸化炭素用プローブの型番0632.1235のページです。
型番0632.1235に関する仕様情報を記載しております。

0632.1235で型番確定

マルチ環境計測器一酸化炭素用プローブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)