風速風量計(風速・温度)

風速風量計(風速・温度)
通常単価:
60,570
通常出荷日:
1日目

【特長】
・最長820mmまで伸びる伸縮ハンドル付で、届きにくい場所での風速計測に適しています。
【用途】
・ダクト内の風速計測。
・作業現場の微風速計測。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TESTO425

型番
TESTO425
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定精度 測定方式 電源
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
風速測定精度 質量
(g)
測定範囲(温度)
(℃)
分解能(温度)
(℃)

60,570円

1個

1日目

0~+60℃:±0.5℃、その他の範囲:℃±0.7%熱線式、NTC積層型9V乾電池×1本(付属)6440182±(0.03m/s+測定値の5%)285-20~+700.1

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 風速計 測定風速範囲(m/s) 0~20 分解能(m/s) 0.01
測定項目 風速 / 温度 トラスココード 448-5416

風速風量計(風速・温度)の型番TESTO425のページです。
型番TESTO425に関する仕様情報を記載しております。

TESTO425で型番確定