ベーン式風速風量計(風速・風量・温度)

ベーン式風速風量計(風速・風量・温度)
通常単価:
47,381
通常出荷日:
5日目

【特長】
・一台で風速(風量)・温度を計測できます。
・ダクト断面積の入力も簡単でスムーズな風量演算が可能です。
・ポイント平均・時間平均計算機能付き
【用途】
・ダクト内、吹き出し口風速。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TESTO417

型番
TESTO417
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定精度 測定方式 電源
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
風速測定精度 質量
(g)
測定範囲(温度)
(℃)
分解能(温度)
(℃)

47,381円

1個

5日目

±0.5℃ベーン式積層型9V乾電池×1本(別売)10545277±(0.1m/s+計測値の1.5%)2300~+500.1

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 風速計 測定風速範囲(m/s) 0.3~20 分解能(m/s) 0.01
測定項目 風速 / 温度 / 風量 トラスココード 405-1751

ベーン式風速風量計(風速・風量・温度)の型番TESTO417のページです。
型番TESTO417に関する仕様情報を記載しております。

TESTO417で型番確定

ベーン式風速風量計(風速・風量・温度)のレビュー