“サーモテープ”(可逆性)【25個入り】

“サーモテープ”(可逆性)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • TR-60
  • TR-60
通常単価:
3,872
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・特定の温度で変色し、冷却すると元の色に戻り繰り返し使用できる可逆性示温材です。
・テープ状なので、自由な長さに切ってご使用頂けます。
【用途】
・加熱工程時のヤケド防止。
・危険温度、注意温度管理。
・テープ状なので、自由な長さに切ってご使用頂けます。

型番

4 の型番候補があります候補を表示

型番
TR-40
TR-50
TR-60
TR-70
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
原色 変色後色 変色温度
(℃)
トラスココード 測定精度 仕様 用途 特長 質量
(g)

3,872円

25個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

赤味黄赤味橙40294-4561±2℃(温度上昇時)1点表示タイプ 屋内外使用可能加熱工程時のヤケド防止。 危険温度、注意温度管理。特定の温度で変色し、冷却すると元の色に戻り繰り返し使用できる可逆性示温材です。40

3,872円

25個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

黄味橙50292-3114±2℃(温度上昇時)1点表示タイプ 屋内外使用可能加熱工程時のヤケド防止。 危険温度、注意温度管理。特定の温度で変色し、冷却すると元の色に戻り繰り返し使用できる可逆性示温材です。40

3,872円

25個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

明るい黄味赤暗い茶紫60292-3122±2℃(温度上昇時)1点表示タイプ 屋内外使用可能加熱工程時のヤケド防止。 危険温度、注意温度管理。特定の温度で変色し、冷却すると元の色に戻り繰り返し使用できる可逆性示温材です。40

3,872円

25個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

暗い茶紫70292-3131±2℃(温度上昇時)1点表示タイプ 屋内外使用可能加熱工程時のヤケド防止。 危険温度、注意温度管理。特定の温度で変色し、冷却すると元の色に戻り繰り返し使用できる可逆性示温材です。40

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 温度管理用示温材 防滴・防水機能 なし 測定方法 可逆性
シートサイズ(mm) 20×200 入数(枚) 25

“サーモテープ”(可逆性)のレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • やけど防止注意の表示(50℃)2018/04/16
    評価 4.04.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    好きな大きさに切れるので便利です。高温時の印が簡単に見て判断できるので良いです。
    昇温(150℃くらいかな)と冷却を何回か繰り返していると高温時の印が完全には消えなくなった。高温のし過ぎは避けた方がいいです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。