数取器 TC-4B・TC-4H・TC-4PC

数取器 TC-4B・TC-4H・TC-4PC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • TC-4B
  • TC-4H
  • TC-4PC
通常単価:
773円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

数を調べる際に使用し、ボタンを押すごとに1カウントする数取器。
【特長】
・目視による数量カウントツール。
・リセット方式:つまみ式。
・製造国:台湾。
・計数範囲:9999。
・TC-4Bの本体材質:スチール(SPCC)。
・TC-4Hの本体材質:スチール(SPCC)。
・TC-4PCの本体材質:プラスチック(ABS樹脂)。

型番

3 の型番候補があります候補を表示

数取器 TC-4Bの仕様

TC-4Bの外観

TC-4Bの外観

仕様

  • タイプ:台付き型
  • サイズ:縦53×横53×厚み70mm
  • 取り付け穴径:3.5mm×3ヵ所
  • 質量:88g
  • 表面クロムメッキ仕上げ
  • 指かけフックは折りたたみ可能

 

(単位:mm)

 

TC-4Bの構造/寸法図

TC-4Bの構造/寸法図

数取器 TC-4Hの仕様

TC-4Hの外観

TC-4Hの外観

仕様

  • タイプ:手持ち型
  • サイズ:縦50×横42×厚み60mm
  • 質量:65g
  • 表面クロムメッキ仕上げ
  • 指かけフックは折りたたみ可能

 

(単位:mm)

 

TC-4Hの構造/寸法図

TC-4Hの構造/寸法図

数取器 TC-4PCの仕様

TC-4PCの外観

TC-4PCの外観

仕様

  • タイプ:手持ち型
  • サイズ:縦52×横43×厚み60mm
  • 質量:33g
  • 指かけフックは折りたたみ可能

 

(単位:mm)

 

TC-4PCの構造/寸法図

TC-4PCの構造/寸法図

型番
TC-4B
TC-4H
TC-4PC
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
厚み 取付穴径 トラスココード 材質 質量
(g)

1,155円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

70mm3mm×3ヵ所285-3388スチール(SPCC-SB)77

1,000円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

40mm-285-3370スチール(SPCC-SB)53

773円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

40mm-285-3396プラスチック(ABS樹脂)33

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 数取器 リセット方式 つまみ式 計数範囲 9999
50mm 50mm

数取器 TC-4B・TC-4H・TC-4PCのレビュー

評価 3.0 平均 3.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    治具部品に使用しました。
    当日発送で、納期が早くて助かります。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。